32 位 TRAVEO™ T2G Arm® Cortex®从,用于车身电子应用
用于车身电子应用的 TRAVEO™ T2G 微控制器:尖端的性能、安全性和安防性功能
32 位 TRAVEO™ T2G Arm® Cortex®从,用于车身电子应用 子类别
TRAVEO™ T2G 相关的 MCU 系列以其卓越的设计重新定义了智能世界的功能,提供无与伦比的可扩展性和网络连接性,所有这些都封装在单 Arm® Cortex®-M4 和双 Cortex®-M7 配置中。显著的性能增强是显而易见的,从 TRAVEO™ T1G 的 400 DMIPS 过渡到 TRAVEO™ T2G 型号中令人印象深刻的 1500 DMIPS。
TRAVEO™ T2G 系列专为车身电子应用量身定制,而且确保在存储器大小和引脚数方面具有可扩展性。这种巧妙的 IP 兼容性使客户能够使用统一的 MCU 解决方案无缝设计和建立他们的系统。
高级安全性包括 HSM、用于安全处理的专用 Cortex®-M0+ 以及符合 FOTA 标准的双bank闪存。该系列支持六种电源模式,以减少ECU的功耗。
我们的 TRAVEO™ T2G MCU 配有优化的软件平台,包括 AUTOSAR MCAL、自检库、Flash EEPROM 模拟和安全底层驱动程序等基本组件。
ModusToolbox™软件证明了我们的承诺,为TRAVEO™ T2G MCU提供了全面的开发环境。
TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® 在车身应用中的主要优势
英飞凌的 32 位 TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® 低功耗微控制器系列专为汽车车身电子应用而设计。 这些微控制器为汽车行业带来了多项优势。 首先,这些芯片解决方案通过 Arm® Cortex®-M4/M7 为汽车功能提供单核和双核选择。 优化的内存占用可减少材料清单(BOM),从而节约成本。 此外,这些微控制器还提供最先进的安全功能,包括由专用 M0+ 内核和安全硬件提供的安全启动支持,以加速加密功能。 微控制器还提供基于安全和双 bank闪存的真正 FOTA 支持。 此外,这些微控制器还包含符合 ASIL-B 标准的安全功能和分析报告。 最后,TRAVEO™ T2G 车身 MCU 产品组合应用广泛,软件重复利用率高,可提高灵活性和效率。
TRAVEO™ T2G 首选设计公司
我们的 TRAVEO™ T2G 首选设计公司是一个值得信赖的合作伙伴生态系统,通过定制他们的专业知识来满足您的特定需求,从而扩展支持力量。
通过与我们合格的首选设计公司合作,您可以放心地获得专家建议和定制支持,以帮助您实现目标。 我们的专业团队为客户服务带来附加值,共同优化您的设计并帮助您成功实现业务目标。
我们了解每个客户都是独一无二的,这就是为什么我们提供量身定制的解决方案来满足您的特定需求。 从特定产品支持到特定应用建议,我们首选的设计公司经过全面培训来使用TRAVEO™ T2G,并提供丰富的知识和专业知识来帮助您取得成功。
我们与合作伙伴一起,为使用我们产品的系统提供优化的客户支持。 我们的首选设计公司致力于提供卓越的服务和支持,以确保您的成功。那还等什么? 实现您的目标,让您的业务更上一层楼。
ModusToolbox™
ModusToolbox™软件是一套全面的开发工具和嵌入式运行的资源,并提供了一个灵活而高效的开发环境。ModusToolbox™ 软件提供了特定的工具和功能,支持从最初的入门设置,到原型设计的编辑-编译-调试循环,最后将嵌入式应用程序重定向到最终硬件的无缝过渡。 开发环境支持TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® 微控制器以及PSoC™ Arm® Cortex® 微控制器。
英飞凌 TRAVEO™ T2G AUTOSAR 软件
TRAVEO™ AUTOSAR 软件于 2014 年推向市场,此后经历了多次改进和升级。 TRAVEO™ T2G 现已推出成熟、功能丰富的驱动程序层,由 TRAVEO™ 内部专家开发、维护和支持。 TRAVEO™ T2G AUTOSAR 软件按照 AUTOMOTIVE SPICE 和 ISO26262 标准开发,适用于安全目标达到 ASIL-B 的应用。 此外,交付包还包括 EB Tresos™ 配置工具,该工具附带节点锁定许可证。
访问其他 TRAVEO™ 技术文档
注册 My Infineon 协作平台(myICP),获取更多微控制器信息: 技术附加文档、培训、工具等。请按照以下步骤开始:
- 在这里注册 myInfineon
- 将您的访问请求发送至 traveo@infineon.com(包含您的公司电子邮件地址)。
- 您将收到一封确认信,说明如何使用您的新访问权限。
链接: