32-bit TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® for Cluster
TRAVEO™ T2G 仪表盘:高显示分辨率、顶级性能和具有动态内容的多个显示器,同时使用更少的功耗和内存
32-bit TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® for Cluster 子类别
用于仪表应用的 TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® 概述
英飞凌面向汽车仪表盘的 TRAVEO™ T2G 微控制器系列采用全新的图形架构,可为汽车信息娱乐系统中的显示系统提供更强大、功能更丰富的图形引擎。这些 MCU 具有最广泛的可扩展性,涵盖了传统的仪表盘以及混合仪表和虚拟仪表。推动这一创新的是强大的 TRAVEO™ T2G 仪表盘 MCU 系列,该系列由多达两个 Arm® Cortex®-M7 内核组成,时钟频率高达 320 MHz 。这种配置可以实现 ASIL-B/SIL-2 安全性能,从而设定了新的行业标准。微控制器的内存容量高达6 MB flash和4 MB VRAM,配备了EVITA高级别HSM,通过硬件加密加速器和增强的Arm® Cortex®-M0+专用硬件保护机制增强了安全性。封装选项从多功能的 327 引脚 BGA 到紧凑的 216 引脚 TEQFP 不等。TRAVEO™ T2G MCU 具有各种嵌入式外设,包括 CAN-FD、LIN、千兆以太网、CXPI、JPEG 解码器、视频输入/输出和两个串行存储器接口 (SPI/xSPI),可提供全面而强大的解决方案。
用于仪表盘图形功能的 TRAVEO™ T2G Arm® Cortex®
这些 MCU 中的图形引擎与惯例不同,显著降低了图形处理内存消耗的 3-5 倍。这种优化可显著降低功耗和总体成本。在先进的 2.5D 图形引擎的支持下,TRAVEO™ T2G 图形微控制器毫不费力地支持完全沉浸式的虚拟仪表板,分辨率高达 1920 x 1080。此外,全新 T2G-C 系列 MCU 的工程样本已经首次亮相,它具有 LPDDR4 接口,以及能够显示错综复杂的 3D 场景。这使设计师能够自由地制作最先进的人机界面 (HMI),吸引了用户。
通过我们的专门计划成为 HMI 认证合作伙伴
英飞凌的HMI工具认证计划经过精心设计,旨在增强将HMI工具与我们先进的TRAVEO™ T2G图形控制器一起使用时的用户体验。符合英飞凌HMI工具认证标准的尊敬合作伙伴将接受全面的联合测试和评估,以评估其与英飞凌参考用例的集成。
通过这种协作方法,英飞凌旨在建立一个由可靠的合作伙伴组成的网络,这些合作伙伴的HMI工具可以与我们微控制器的关键硬件功能无缝对应。通过将 TRAVEO™ T2G 图形控制器与这些经过认证的 HMI 工具相结合,客户可以自信地优化其应用程序以实现最佳性能。