SAK-TC234L-32F200F AC
适用于汽车和工业应用的强大 AURIX™ 微控制器
最佳创新安全度:
- 带有时钟延迟的多样化锁步核心
- 冗余和多样化定时模块 (GTM, CCU6 , GPT12)
- 存取权限系统
- 安全管理单元
- Direct Memory Access ( DMA )
- I/O、时钟、电压监控器
- 开发和文档符合 ISO 26262 标准,支持高达 ASIL-D 安全要求
- AUTOSAR V3.2 和 V4.x
- 多样化锁步架构,减少 ASIL-D 系统开发工作量
- 高集成度,降低复杂度,节省大量成本
- Delta-sigma 模拟到数字转换器,实现快速精准测量
- 全新单电源方案,实现同类产品中极其优秀的功耗,同时节省外部电源成本
- 在性能、封装、存储空间和外围设备方面可以扩展,为跨平台设计方案提供灵活度
- 可以作为单一锁步核心提供
- 最新 CAN FD 连接能力(灵活数据速率)
- 安全性可在 QM 到 ASIL D 之间扩展,适用于工业和汽车应用
- 专用仿真器件芯片 (ED),用于多核调试、跟踪和校准
- 高温封装选项,扩展温度范围
目标应用:工业应用
工业和消费者应用从未如此美好。全新 TriCore TC22xl 具有先进的安全功能,支持系统安全级别高达 ASIL-D。其创新多核心架构基于三个独立 32 位 TriCore™ CPU,设计满足极高的安全标准 (IEC61508/ISO26262),同时支持低成本到高性能器件扩展。其扩展能力支持为基础 PLC 和电机控制选择单核解决方案,为电梯和网络网关系统选择多核解决方案。AURIX 系列产品提供较宽的闪存、性能和外围设备选择,实现极佳的成本-性能配比。系统具有 160 MHz-6x300 MHz 性能、先进的定时单元、完全灵活的 PWM 生成和硬件输入捕获、英飞凌 SafeTcore 库安全软件和许多其他功能,提供的优势包括:
- 闪存、RAM 和外围设备扩展能力,实现最佳成本-性能配比
- 创新供电方案,实现同类产品中极低的功耗
- 最新多样化锁步技术及时钟延迟(多样化锁步核心)显著降低软件负担,支持快速上市。
- 与域控制器进行安全高速通信:CAN FD、FlexRay、SPI 和以太网
这些功能使 AURIX 能够用于工业和消费者应用——这些应用要求安全 (SIL) 和 CAN FD
- PLC
- 太阳能逆变器
- 开关电源(SMPS)
- 不间断电源(UPS)
- 轻型网络和网关
- 电动汽车充电
目标应用:汽车
底盘,安全应用:英飞凌是唯一提供完整 EPS 芯片组的供应商。您将获得极其优秀的系统和产品诀窍。需要快速修复?使用我们的系统开发平台缩短上市时间。
交互式演示图[将光标移动到感兴趣的特性上,了解更多信息]
- AURIX™ System Control Units
- AURIX™ Peripheral Sensor Interface with Serial PHY
- AURIX™ Peripheral Sensor Interface
- AURIX™ Versatile Analog-to-Digital Converter
- AURIX™ System Timer
- AURIX™ System Architecture
- AURIX™ Single Edge Nibble Transmission
- AURIX™ Safety Management Unit
- AURIX™ Safety Concept
- AURIX™ Queued Synchronous Peripheral Interface
- AURIX™ Program Memory Unit
- AURIX™ Micro Second Channel
- AURIX™ Memory Test Unit
- AURIX™ Memory Maps
- AURIX™ Interrupt Router
- AURIX™ Inter-Integrated Circuit Module
- AURIX™ Input Output Monitor
- AURIX™ Infineon Low Level Driver
- AURIX™ High Speed Serial Link
- AURIX™ Hardware Security Module
- AURIX™ Generic Timer Module
- AURIX™ General Purpose Timer Unit
- AURIX™ General Purpose Input Output
- AURIX™ FlexRay™ Protocol Controller
- AURIX™ Flexible CRC Engine
- AURIX™ External Bus Unit
- AURIX™ Ethernet MAC
- AURIX™ Direct Memory Access
- AURIX™ Delta-Sigma Analog-to-Digital Converter
- AURIX™ Debug Support
- AURIX™ Controller Area Network
- AURIX™ Central Processing Unit
- AURIX™ Capture Compare Unit 6
- AURIX™ Advanced Driver Assistance Subsystem (ADAS)
- AURIX™ Asynchronous Synchronous Interface
- ADC_Background_Scan_1_KIT_TC275_LK
- ADC_Background_Scan_1_KIT_TC297_TFT
- ASCLIN_LIN_Master_1_KIT_TC297_TFT
- ADC_Filtering_1_KIT_TC275_LK
- ADC_Filtering_1_KIT_TC297_TFT
- ADC_Group_Scan_1_KIT_TC275_LK
- ADC_Group_Scan_1_KIT_TC297_TFT
- ADC_Queued_Scan_1_KIT_TC275_LK
- ADC_Queued_Scan_1_KIT_TC297_TFT
- ADC_Single_Channel_1_KIT_TC275_LK
- ADC_Single_Channel_1_KIT_TC297_TFT
- ASCLIN_LIN_Master_1_KIT_TC275_LK
- ASCLIN_LIN_Master_1_KIT_TC297_TFT
- ASCLIN_Shell_UART_1_KIT_TC237_TFT
- ASCLIN_Shell_UART_1_KIT_TC275_LK
- ASCLIN_Shell_UART_1_KIT_TC275_SB
- ASCLIN_Shell_UART_1_KIT_TC277_TFT
- ASCLIN_Shell_UART_1_KIT_TC297_TFT
- ASCLIN_SPI_Master_1_KIT_TC297_TFT
- ASCLIN_SPI_Master_1_KIT_TC275_LK
- ASCLIN_UART_1_KIT_TC297_TFT
- ASCLIN_UART_1_KIT_TC275_LK-TR
- Assembly_C_Code_1_KIT_TC297_TFT
- Assembly_C_Code_1_KIT_TC275_LK
- Blinky_LED_1_KIT_TC234_TFT
- Blinky_LED_1_KIT_TC237_TFT
- Blinky_LED_1_KIT_TC265_TFT
- Blinky_LED_1_KIT_TC275_LK
- Blinky_LED_1_KIT_TC275_SB
- Blinky_LED_1_KIT_TC277_TFT
- Blinky_LED_1_KIT_TC297_TFT
- BUS_Register_Protection_1_KIT_TC275_LK
- BUS_Register_Protection_1_KIT_TC297_TFT
- CCU6_ADC_1_KIT_TC275_LK
- CCU6_ADC_1_KIT_TC297_TFT
- CCU6_Interrupt_1_KIT_TC275_LK
- CCU6_Interrupt_1_KIT_TC297_TFT
- CCU6_PWM_Capture_1_KIT_TC275_LK
- CCU6_PWM_Capture_1_KIT_TC297_TFT
- CCU6_PWM_Generation_1_KIT_TC275_LK
- CCU6_PWM_Generation_1_KIT_TC297_TFT
- CPU_Perf_Counters_1_KIT_TC275_LK-TR
- CPU_Perf_Counters_1_KIT_TC297_TFT
- CPU_Trap_Recognition_1_KIT_TC275_LK-TR
- CPU_Trap_Recognition_1_KIT_TC297_TFT
- DMA_ADC_Transfer_1_KIT_TC275_LK-TR
- DMA_ADC_Transfer_1_KIT_TC297_TFT
- DMA_Linked_List_Mode_1_KIT_TC275_LK-TR
- DMA_Linked_List_Mode_1_KIT_TC297_TFT
- DMA_Mem_to_Mem_1_KIT_TC275_LK-TR
- DMA_Mem_to_Mem_1_KIT_TC297_TFT
- DSADC_1_KIT_TC275_LK-TR
- DSADC_1_KIT_TC297_TFT
- ERU_Interrupt_1_KIT_TC275_LK-TR
- ERU_Interrupt_1_KIT_TC297_TFT
- FCE_CRC_1_KIT_TC275_LK-TR
- FCE_CRC_1_KIT_TC297_TFT
- Flash_Programming_1_KIT_TC275_LK-TR
- Flash_Programming_1_KIT_TC297_TFT
- GPIO_LED_Button_1_KIT_TC275_LK-TR
- GPIO_LED_Button_1_KIT_TC297_TFT
- GPT12_PWM_Capture_1_KIT_TC275_LK-TR
- GPT12_PWM_Capture_1_KIT_TC297_TFT
- GPT12_PWM_Generation_1_KIT_TC275_LK-TR
- GPT12_PWM_Generation_1_KIT_TC297_TFT
- GPT12_Timer_Concatenation_1_KIT_TC275_LK-TR
- GPT12_Timer_Concatenation_1_KIT_TC297_TFT
- GPT12_Timer_Interrupt_1_KIT_TC275_LK-TR
- GPT12_Timer_Interrupt_1_KIT_TC297_TFT
- GTM_ATOM_Interrupt_1_KIT_TC275_LK-TR
- GTM_ATOM_Interrupt_1_KIT_TC297_TFT
- GTM_ATOM_PWM_1_KIT_TC275_LK-TR
- GTM_ATOM_PWM_1_KIT_TC297_TFT
- GTM_TIM_Capture_1_KIT_TC275_LK-TR
- GTM_TIM_Capture_1_KIT_TC297_TFT
- GTM_TOM_Interrupt_1_KIT_TC275_LK-TR
- GTM_TOM_Interrupt_1_KIT_TC297_TFT
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC234_TFT
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC237_TFT
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC265_TFT
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC275_LK
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC275_SB
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC275_SB
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC277_TFT
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC297_TFT
- I2C_Read_Ext_Device_1_KIT_TC297_TFT
- Interrupt_Prio_1_KIT_TC275_LK-TR
- Interrupt_Prio_1_KIT_TC297_TFT
- IOM_PWM_Monitor_1_KIT_TC275_LK-TR
- IOM_PWM_Monitor_1_KIT_TC297_TFT
- IOM_Signals_Comparison_1_KIT_TC275_LK-TR
- IOM_Signals_Comparison_1_KIT_TC297_TFT
- Memory_Access_Performance_1_KIT_TC275_LK-TR
- Memory_Access_Performance_1_KIT_TC297_TFT
- MPU_Memory_Protection_1_KIT_TC275_LK-TR
- MPU_Memory_Protection_1_KIT_TC297_TFT
- MTU_MBIST_1_KIT_TC275_LK-TR
- MTU_MBIST_1_KIT_TC334_LK
- MTU_MBIST_1_KIT_TC297_TFT
- MULTICAN_1_KIT_TC275_LK-TR
- MULTICAN_1_KIT_TC297_TFT
- MULTICAN_FD_1_KIT_TC275_LK-TR
- MULTICAN_FD_1_KIT_TC297_TFT
- MULTICAN_GW_TX_FIFO_1_KIT_TC275_LK-TR
- MULTICAN_GW_TX_FIFO_1_KIT_TC297_TFT
- MULTICAN_RX_FIFO_1_KIT_TC275_LK-TR
- MULTICAN_RX_FIFO_1_KIT_TC297_TFT
- Multicore_1_KIT_TC275_LK
- Multicore_1_KIT_TC275_SB
- Multicore_1_KIT_TC297_TFT
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC234_TFT
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC237_TFT
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC265_TFT
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC275_SB
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC275_LK
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC277_TFT
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC297_TFT
- PWM_Buzzer_1_KIT_TC297_TFT
- OneEye_DAS_Quickstart_1_KIT_TC275_LK
- OneEye_DAS_Quickstart_1_KIT_TC297_TFT
- OneEye_DAS_Shell_1_KIT_TC275_LK
- OneEye_DAS_Shell_1_KIT_TC297_TFT
- OneEye_UART_Mux_1_KIT_TC275_LK
- OneEye_UART_Mux_1_KIT_TC297_TFT
- OneEye_UART_Oscilloscope_1_KIT_TC275_LK
- OneEye_UART_Oscilloscope_1_KIT_TC297_TFT
- OneEye_UART_Shell_1_KIT_TC275_LK
- OneEye_UART_Shell_1_KIT_TC297_TFT
- RAM_Run_Function_1_KIT_TC275_LK-TR
- RAM_Run_Function_1_KIT_TC297_TFT
- SCU_Clock_1_KIT_TC275_LK-TR
- SCU_Clock_1_KIT_TC297_TFT
- SCU_Die_Temp_Sensor_1_KIT_TC275_LK-TR
- SCU_Die_Temp_Sensor_1_KIT_TC297_TFT
- SCU_Emergency_Stop_1_KIT_TC275_LK-TR
- SCU_Emergency_Stop_1_KIT_TC297_TFT
- SCU_Power_Down_Idle_1_KIT_TC275_LK-TR
- SCU_Power_Down_Idle_1_KIT_TC297_TFT
- SCU_Power_Down_Sleep_1_KIT_TC275_LK-TR
- SCU_Power_Down_Sleep_1_KIT_TC297_TFT
- SCU_Power_Down_Standby_1_KIT_TC275_LK-TR
- SCU_Power_Down_Standby_1_KIT_TC297_TFT
- SCU_Reset_Detection_1_KIT_TC275_LK-TR
- SCU_Reset_Detection_1_KIT_TC297_TFT
- SMU_Emergency_Stop_Alarm_1_KIT_TC275_LK-TR
- SMU_Emergency_Stop_Alarm_1_KIT_TC297_TFT
- SMU_Fault_Signaling_1_KIT_TC275_LK-TR
- SMU_Fault_Signaling_1_KIT_TC297_TFT
- SMU_Reset_Alarm_1_KIT_TC275_LK-TR
- SMU_Reset_Alarm_1_KIT_TC297_TFT
- SPI_CPU_1_KIT_TC275_LK-TR
- SPI_CPU_1_KIT_TC297_TFT
- SPI_DMA_1_KIT_TC275_LK-TR
- SPI_DMA_1_KIT_TC297_TFT
- STM_Interrupt_1_KIT_TC237_TFT
- STM_Interrupt_1_KIT_TC275_LK
- STM_Interrupt_1_KIT_TC275_SB
- STM_Interrupt_1_KIT_TC277_TFT
- STM_Interrupt_1_KIT_TC297_TFT
- STM_System_Time_1_KIT_TC275_LK-TR
- STM_System_Time_1_KIT_TC297_TFT
- UART_DMA_Transfer_1_KIT_TC275_LK-TR
- UART_DMA_Transfer_1_KIT_TC297_TFT
- UART_VCOM_1_KIT_TC275_LK
- UART_VCOM_1_KIT_TC297_TFT
- Watchdog_1_KIT_TC275_LK-TR
- Watchdog_1_KIT_TC297_TFT
- SMU_IR_Alarm_1_KIT_TC275_LK-TR
- SMU_IR_Alarm_1_KIT_TC297_TFT
- STM_Interrupt_1_KIT_TC265_TFT
- STM_Interrupt_1_KIT_TC234_TFT
- AURIX™ Asynchronous Synchronous Interface
- AURIX™ Capture Compare Unit 6
- AURIX™ Central Processing Unit
- AURIX™ Debug Support
- AURIX™ Direct Memory Access
- AURIX™ Enhanced Delta-Sigma Analog-to-Digital Converter
- AURIX™ FlexRay Protocol Controller
- AURIX™ General Purpose Input Output
- AURIX™ General Purpose Timer Unit
- AURIX™ Infineon Low-Level Driver
- AURIX™ Input-Output Monitor
- AURIX™ Inter-Integrated Circuit Module
- AURIX™ Interrupt Router
- AURIX™ Memory Maps
- AURIX™ Memory Test Unit
- AURIX™ Micro Second Channel
- AURIX™ Peripheral Sensor Interface
- AURIX™ Peripheral Sensor Interface with Serial PHY
- AURIX™ Queued Synchronous Peripheral Interface
- AURIX™ Radar Interface
- AURIX™ Single Edge Nibble Transmission
- AURIX™ System Architecture
- AURIX™ System Timer
- AURIX™ CAN Interface
- AURIX™ Clocking System
- AURIX™ Converter Control Block
- AURIX ™ Enhanced Versatile Analog-to-Digital Converter
- AURIX™ External Bus Unit
- AURIX™ Flexible CRC Engine
- AURIX™ Generic Timer Module
- AURIX™ Gigabit Ethernet MAC
- AURIX™ Hardware Security Module
- AURIX™ System Control Units
- AURIX™ Safety Management Unit
- AURIX™ High Speed Serial Link
- AURIX™ Safety Concept
- AURIX™ Non Volatile Memory Subsystem
- AURIX™ 8-bit Standby Controller
- AURIX™ Camera and ADC Interface
- AURIX™ High Speed Pulse Density Modulation
- AURIX™ SD and eMMC Interface
- AURIX ™ SPU Lockstep Comparator
- AURIX ™ Signal Processing Unit
- ADC_Filtering_1_KIT_TC334_LK
- ADC_Filtering_1_KIT_TC375_LK
- ADC_Filtering_1_KIT_TC397_TFT
- ADC_Queued_Scan_1_KIT_TC334_LK
- ADC_Queued_Scan_1_KIT_TC375_LK
- ADC_Queued_Scan_1_KIT_TC397_TFT
- ADC_Single_Channel_1_KIT_TC334_LK
- ADC_Single_Channel_1_KIT_TC375_LK
- ADC_Single_Channel_1_KIT_TC397_TFT
- ASCLIN_LIN_Master_1_KIT_TC334_LK
- ASCLIN_LIN_Master_1_KIT_TC375_LK
- ASCLIN_LIN_Master_1_KIT_TC397_TFT
- ASCLIN_Shell_UART_1_KIT_TC334_LK
- ASCLIN_Shell_UART_1_KIT_TC367_TFT
- ASCLIN_Shell_UART_1_KIT_TC375_LK
- ASCLIN_Shell_UART_1_KIT_TC375_SB
- ASCLIN_Shell_UART_1_KIT_TC377_TFT
- ASCLIN_Shell_UART_1_KIT_TC387_TFT
- ASCLIN_Shell_UART_1_KIT_TC397_TFT
- ASCLIN_SPI_Master_1_KIT_TC334_LK
- ASCLIN_SPI_Master_1_KIT_TC375_LK
- ASCLIN_SPI_Master_1_KIT_TC397_TFT
- ASCLIN_UART_1_KIT_TC334_LK
- ASCLIN_UART_1_KIT_TC375_LK
- ASCLIN_UART_1_KIT_TC397_TFT
- Assembly_C_Code_1_KIT_TC334_LK
- Assembly_C_Code_1_KIT_TC375_LK
- Assembly_C_Code_1_KIT_TC397_TFT
- Blinky_LED_1_KIT_TC334_LK
- Blinky_LED_1_KIT_TC367_TFT
- AURIX_Blinky_LED_1_KIT_TC375_LK
- Blinky_LED_1_KIT_TC375_SB
- Blinky_LED_1_KIT_TC377_TFT
- GPT12_PWM_Generation_1_KIT_TC397_TFT
- CCU6_ADC_1_KIT_TC334_LK
- CCU6_ADC_1_KIT_TC375_LK
- CCU6_Interrupt_1_KIT_TC334_LK
- CCU6_Interrupt_1_KIT_TC375_LK
- CCU6_Interrupt_1_KIT_TC397_TFT
- CCU6_PWM_Capture_1_KIT_TC334_LK
- CCU6_PWM_Capture_1_KIT_TC375_LK
- CCU6_PWM_Capture_1_KIT_TC397_TFT
- CCU6_ADC_1_KIT_TC397_TFT
- CCU_Clock_1_KIT_TC334_LK
- CCU_Clock_1_KIT_TC375_LK
- CCU_Clock_1_KIT_TC397_TFT
- CCU6_PWM_Generation_1_KIT_TC334_LK
- CCU6_PWM_Generation_1_KIT_TC375_LK
- CCU6_PWM_Generation_1_KIT_TC397_TFT
- Blinky_LED_1_KIT_TC387_TFT
- Blinky_LED_1_KIT_TC397_TFT
- BUS_Register_Protection_1_KIT_TC334_LK
- BUS_Register_Protection_1_KIT_TC375_LK
- BUS_Register_Protection_1_KIT_TC397_TFT
- CPU_Perf_Counters_1_KIT_TC334_LK
- CPU_Perf_Counters_1_KIT_TC375_LK
- CPU_Perf_Counters_1_KIT_TC397_TFT
- CPU_Trap_Recognition_1_KIT_TC334_LK
- CPU_Trap_Recognition_1_KIT_TC375_LK
- CPU_Trap_Recognition_1_KIT_TC397_TFT
- DMA_ADC_Transfer_1_KIT_TC334_LK
- DMA_ADC_Transfer_1_KIT_TC375_LK
- DMA_ADC_Transfer_1_KIT_TC397_TFT
- DMA_Linked_List_Mode_1_KIT_TC334_LK
- DMA_Linked_List_Mode_1_KIT_TC375_LK
- DMA_Linked_List_Mode_1_KIT_TC397_TFT
- DMA_Mem_to_Mem_1_KIT_TC334_LK
- DMA_Mem_to_Mem_1_KIT_TC375_LK
- DMA_Mem_to_Mem_1_KIT_TC397_TFT
- EDSADC_1_KIT_TC375_LK
- EDSADC_1_KIT_TC397_TFT
- ERU_Interrupt_1_KIT_TC334_LK
- ERU_Interrupt_1_KIT_TC375_LK
- ERU_Interrupt_1_KIT_TC397_TFT
- Ethernet_1_KIT_TC375_LK
- Ethernet_1_KIT_TC397_TFT
- FCE_CRC_1_KIT_TC334_LK
- FCE_CRC_1_KIT_TC375_LK
- FCE_CRC_1_KIT_TC397_TFT
- Flash_Programming_1_KIT_TC334_LK
- Flash_Programming_1_KIT_TC375_LK
- Flash_Programming_1_KIT_TC397_TFT
- GPIO_LED_Button_1_KIT_TC334_LK
- GPIO_LED_Button_1_KIT_TC375_LK
- GPIO_LED_Button_1_KIT_TC397_TFT
- GPT12_PWM_Capture_1_KIT_TC334_LK
- GPT12_PWM_Capture_1_KIT_TC375_LK
- GPT12_PWM_Capture_1_KIT_TC397_TFT
- GTM_ATOM_Interrupt_1_KIT_TC334_LK
- GTM_ATOM_Interrupt_1_KIT_TC375_LK
- GTM_ATOM_PWM_1_KIT_TC397_TFT
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC334_LK
- GPT12_Timer_Concatenation_1_KIT_TC334
- GPT12_Timer_Concatenation_1_KIT_TC375_LK
- GPT12_Timer_Concatenation_1_KIT_TC397_TFT
- GPT12_Timer_Interrupt_1_KIT_TC334_LK
- GPT12_Timer_Interrupt_1_KIT_TC375_LK
- GPT12_Timer_Interrupt_1_KIT_TC397_TFT
- GPT12_PWM_Generation_1_KIT_TC334_LK
- GPT12_PWM_Generation_1_KIT_TC375_LK
- GTM_ATOM_Interrupt_1_KIT_TC397_TFT
- GTM_ATOM_PWM_1_KIT_TC334_LK
- GTM_ATOM_PWM_1_KIT_TC375_LK
- GTM_ATOM_PWM_1_KIT_TC397_TFT
- GTM_TIM_Capture_1_KIT_TC334_LK
- GTM_TIM_Capture_1_KIT_TC375_LK
- GTM_TIM_Capture_1_KIT_TC397_TFT
- GTM_TOM_Interrupt_1_KIT_TC334_LK
- GTM_TOM_Interrupt_1_KIT_TC375_LK
- GTM_TOM_Interrupt_1_KIT_TC397_TFT
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC367_TFT
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC375_LK
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC375_SB
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC377_TFT
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC387_TFT
- GTM_TOM_PWM_1_KIT_TC397_TFT
- I2C_Read_Ext_Device_1_KIT_TC375_LK
- AURIX_I2C_Read_Ext_Device_1_KIT_TC397_TFT
- Interrupt_Prio_1_KIT_TC334_LK
- Interrupt_Prio_1_KIT_TC375_LK
- Interrupt_Prio_1_KIT_TC397_TFT
- IOM_Signals_Comparison_1_KIT_TC375_LK
- IOM_Signals_Comparison_1_KIT_TC397_TFT
- MCMCAN_1_KIT_TC334_LK
- MCMCAN_1_KIT_TC375_LK
- MCMCAN_1_KIT_TC397_TFT
- MCMCAN_FD_1_KIT_TC334_LK
- MCMCAN_FD_1_KIT_TC375_LK
- MCMCAN_FD_1_KIT_TC397_TFT
- MCMCAN_Filtering_1_KIT_TC334_LK
- MCMCAN_Filtering_1_KIT_TC375_LK
- MCMCAN_Filtering_1_KIT_TC397_TFT
- Memory_Access_Performance_1_KIT_TC334_LK
- Memory_Access_Performance_1_KIT_TC375_LK
- Memory_Access_Performance_1_KIT_TC397_TFT
- MPU_Memory_Protection_1_KIT_TC334_LK
- MPU_Memory_Protection_1_KIT_TC375_LK
- MPU_Memory_Protection_1_KIT_TC397_TFT
- MTU_MBIST_1_KIT_TC375_LK
- MTU_MBIST_1_KIT_TC397_TFT
- Multicore_1_KIT_TC375_LK
- Multicore_1_KIT_TC375_SB
- Multicore_1_KIT_TC377_TFT
- Multicore_1_KIT_TC387_TFT
- Multicore_1_KIT_TC397_TFT
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC334_LK
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC367_TFT
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC375_LK
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC375_SB
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC377_TFT
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC387_TFT
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC397_TFT
- OneEye_DAS_Oscilloscope_1_KIT_TC397_TFT
- OneEye_DAS_Quickstart_1_KIT_TC334_LK
- OneEye_DAS_Quickstart_1_KIT_TC375_LK
- OneEye_DAS_Quickstart_1_KIT_TC397_TFT
- OneEye_DAS_Shell_1_KIT_TC334_LK
- OneEye_DAS_Shell_1_KIT_TC375_LK
- OneEye_DAS_Shell_1_KIT_TC397_TFT
- OneEye_UART_Mux_1_KIT_TC334_LK
- OneEye_UART_Mux_1_KIT_TC375_LK
- OneEye_UART_Mux_1_KIT_TC397_TFT
- OneEye_UART_Oscilloscope_1_KIT_TC334_LK
- OneEye_UART_Oscilloscope_1_KIT_TC375_LK
- OneEye_UART_Oscilloscope_1_KIT_TC397_TFT
- OneEye_UART_Shell_1_KIT_TC334_LK
- OneEye_UART_Shell_1_KIT_TC375_LK
- OneEye_UART_Shell_1_KIT_TC397_TFT
- PMS_Power_Down_Idle_1_KIT_TC334_LK
- PMS_Power_Down_Idle_1_KIT_TC375_LK
- PMS_Power_Down_Sleep_1_KIT_TC334_LK
- PMS_Power_Down_Sleep_1_KIT_TC375_LK
- PMS_Power_Down_Idle_1_KIT_TC397_TFT
- PMS_Power_Down_Sleep_1_KIT_TC397_TFT
- PWM_Buzzer_1_KIT_TC397_TFT
- RAM_Run_Function_1_KIT_TC375_LK
- RAM_Run_Function_1_KIT_TC397_TFT
- SCU_Die_Temp_Sensor_1_KIT_TC334_LK
- SCU_Die_Temp_Sensor_1_KIT_TC375_LK
- SCU_Die_Temp_Sensor_1_KIT_TC397_TFT
- SCU_Reset_Detection_1_KIT_TC397_TFT
- SCU_Emergency_Stop_1_KIT_TC334_LK
- SCU_Emergency_Stop_1_KIT_TC375_LK
- SCU_Emergency_Stop_1_KIT_TC397_TFT
- SMU_Emergency_Stop_Alarm_1_KIT_TC334_LK
- SMU_Emergency_Stop_Alarm_1_KIT_TC375_LK
- SCU_Reset_Detection_1_KIT_TC334_LK
- SCU_Reset_Detection_1_KIT_TC375_LK
- SMU_Emergency_Stop_Alarm_1_KIT_TC397_TFT
- SMU_Fault_Signaling_1_KIT_TC334_LK
- SMU_Fault_Signaling_1_KIT_TC375_LK
- SMU_Fault_Signaling_1_KIT_TC397_TFT
- SMU_IR_Alarm_1_KIT_TC334_LK
- SMU_IR_Alarm_1_KIT_TC375_LK
- SMU_IR_Alarm_1_KIT_TC397_TFT
- SMU_Reset_Alarm_1_KIT_TC334_LK
- SMU_Reset_Alarm_1_KIT_TC375_LK
- SMU_Reset_Alarm_1_KIT_TC397_TFT
- SPI_CPU_1_KIT_TC334_LK
- SPI_CPU_1_KIT_TC375_LK
- SPI_CPU_1_KIT_TC397_TFT
- SPI_DMA_1_KIT_TC334_LK
- SPI_DMA_1_KIT_TC375_LK
- SPI_DMA_1_KIT_TC397_TFT
- SPI_TLF_1_KIT_TC397_TFT
- STM_Interrupt_1_KIT_TC334_LK
- STM_Interrupt_1_KIT_TC367_TFT
- STM_Interrupt_1_KIT_TC375_LK
- STM_Interrupt_1_KIT_TC375_SB
- STM_Interrupt_1_KIT_TC377_TFT
- STM_Interrupt_1_KIT_TC387_TFT
- STM_Interrupt_1_KIT_TC397_TFT
- STM_System_Time_1_KIT_TC334_LK
- STM_System_Time_1_KIT_TC375_LK
- STM_System_Time_1_KIT_TC397_TFT
- UART_DMA_Transfer_1_KIT_TC334_LK
- UART_DMA_Transfer_1_KIT_TC375_LK
- UART_DMA_Transfer_1_KIT_TC397_TFT
- UART_VCOM_1_KIT_TC334_LK
- UART_VCOM_1_KIT_TC375_LK
- UART_VCOM_1_KIT_TC397_TFT
- Watchdog_1_KIT_TC334_LK
- Watchdog_1_KIT_TC375_LK
- Watchdog_1_KIT_TC397_TFT
- 8-bit Hands-On Training For C504 with SK-504 Keil C51
AURIX™ Webinar for the Asia Pacific: learn more
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) T2G AUDIO SUBSYSTEM (MXAUDIOSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) T2G TRIGGER MULTIPLEXER (MXPERI_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II I/O SYSTEM (MXS40IOSS) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II BOOT (MXS40SAS*H) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II ETHERNET MAC (MXETH) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II BODY HIGH AND CLUSTER 2D SRAM INTERFACE (M7CPUSS) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II CHIP OPERATIONAL MODES (MXS40SAS*H) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II DEVICE SECURITY (MXS40SAS *H) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II NONVOLATILE MEMORY PROGRAMMING (MXS40SAS*H EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II SRAM INTERFACE (M4CPUSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II TCPWM (MXTCPWM_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) T2G SAMPLE DRIVER LIBRARY EN
- AUTO TRAINIG: TRAVEO™ T2G Boot EN
- AUTO TRAINING: PROTECTION UNITS (M4CPUSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO (TM) II AUDIO DAC (MXDAC) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO (TM) II REAL-TIME CLOCK (RTC) (MXS40SRSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO (TM) II SOUND GENERATOR (MXSG) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO (TM) II WATCHDOG TIMER (MXS40SRSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO (TM) T2G CAN FD CONTROLLER (MXTTCANFD) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO (TM) T2G CLOCK SYSTEM (MXS40SRSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO (TM) T2G POWER SUPPLY AND MONITORING (MXS40SRSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO II SAR ADC (MXS40EPASS) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) EVENT GENERATOR (MXEVTGEN) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II CLOCK SYSTEM (MXS40SRSS_VER3) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II CPU SUBSYSTEM (M7CPUSS) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II CXPI (MXCXPI) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II DEVICE POWER MODES (MXS40SRSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II DIRECT MEMORY ACCESS (M4CPUSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II FAULT SUBSYSTEM (M4CPUSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II FLASH (S40ECT) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II FLEXRAY (MXFLEXRAY) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II INTER PROCESSOR COMMUNICATION (M4CPUSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II LIN (MXLIN) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II MIXER (MXMIXER) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II POWER SUPPLY AND MONITORING (MXS40SRSS_VER3) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II POWER SUPPLY AND MONITORING FOR TVII-C EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II PROGRAM AND DEBUG INTERFACE (MXS40SAS*H) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II PULSE WIDTH MODULATED (PWM) INTERFACE (MXPWM) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II SDHC HOST CONTROLLER (MXSDHC) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II SERIAL COMMUNICATIONS BLOCK (MXSCB_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II SERIAL MEMORY INTERFACE (MXSMIF_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) II TIME DIVISION MULTIPLEXED (TDM) INTERFACE (MXTDM) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) RESET SYSTEM (MXS40SRSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) T2G BODY ENTTRY CPU SUBSYSTEM (M4CPUSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO(TM) T2G INTERRUPTS (M4CPUSS_VER2) EN
- AUTO TRAINING: TRAVEO™ T2G Automotive Body Controller Entry/High and Cluster 2D Family Overview EN
32-bit: Tricore®
Training Title |
Language |
Hitex |
Microconsult |
AURIX™ TC2xx Workshop: 32-Bit Multicore Mikrocontroller-Familie |
German |
X | |
AURIX™ TC2xx Workshop: 32-Bit Multicore Microcontroller Family |
English | X | |
AURIX™ TC3xx Workshop: 32-Bit Multicore-Mikrocontroller-Familie (2G Zweite Generation) |
German | X | |
AURIX™ TC3xx Workshop: 32-Bit Multicore Microcontroller Family (2G Second Generation) |
English | X | |
German |
|||
English |
|||
German |
|||
English |
32-bit: XMC4000/XMC1000®
Training Title |
Language |
Hitex |
Microconsult |
Keil MDK-ARM Powertraining mit XMC4500 (Cortex-M4) | German | X | |
Hands-on Professional Middleware für Cortex-M | German | X | |
XMC4000 / XCM1000 Workshop: 32-Bit Industrial Microcontroller ARM® Cortex™-M4/ ARM® Cortex™-M0 |
German |
||
XMC4000 / XCM1000 Workshop: 32-Bit Industrial Microcontroller ARM® Cortex™-M4/ ARM® Cortex™-M0 |
English |
16-bit: C166, XC166
Training Title |
Language |
Hitex |
Microconsult |
XC2000/XE16x/XC16x/ST10: Architektur, Peripherie und Embedded Programmierung |
German |
||
XC2000/XE16x/XC16x/ST10: Architecture, Peripherals and Embedded Programming |
English |
||
XC8xx/C500/8051 8-Bit Mikrocontroller: Architektur und Embedded Programmierung |
German |
X |
|
XC8xx/C500/8051 8-Bit Microcontrollers: Architecture and Embedded Programming | English | X |
Operating system and Applications
Operating system and Applications | Language | Hitex | Microconsult |
Embedded C: Programmiermethoden und -tools für Embedded-Anwendungen |
German
|
||
Embedded C: Programming Methods and Tools for Embedded Applications | English |
||
German |
|||
TC17x7: Practical Application of TriCore® Specific Peripherals |
English |
||
Tracen und Multicore Debugging mit der PLS Universal Debug Engine UDE |
German |
||
Tracing and Multicore Debugging with the PLS Universal Debug Engine UDE |
English |
||
Tracen und Multicore Debugging für TriCore/AURIX™ (MCDS) mit Lauterbach TRACE32 |
German |
||
Tracing and Multicore Debugging for TriCore/AURIX™ (MCDS) with Lauterbach TRACE32 |
English |
||
German |
|||
English |
|||
German |
|||
English |
|||
RTOS-Anwendung: Entwicklung von Laufzeit-Architekturen für Embedded- und Echtzeitsysteme |
German |
||
RTOS Application: Development of Runtime Architectures for Embedded and Real-time Systems |
English |
访问完整的 AURIX™ 文档!
- 请用您的公司邮箱在 myinfineon.com 进行注册
- 将登录名发送至:AURIX@infineon.com
- 注册后,将为新文档提供自动更新服务