微控制器MCU-低功耗MCU-英飞凌(Infineon)官网
32位单片机及其专门的特性集为要求出色的性能、连接能力和安全功能的应用提供了理想之选。
微控制器MCU-低功耗MCU-英飞凌(Infineon)官网 子类别
折叠所有子类别 展开所有子类别- AURIX™ TriCore™ 32位微控制器
-
32 位 PSoC™ Arm® Cortex® 微控制器
- 综述
- 32位PSoC™ 4 Arm® Cortex®-M0/M0+
- 32位PSoC™ 4车规级Arm® Cortex®-M0/M0+
- 32位PSoC™ 4 HV Arm® Cortex®-M0+
- 32位PSoC™ 5 LP Arm® Cortex®-M3
- 32-位PSoC™ 6 Arm® Cortex®-M4 / M0+
- 32 位 PSoC™ 车用多点触控 Arm® Cortex®-M0
- 32-bit PSOC™ Fingerprint Arm® Cortex®-M0+
- 32位PSoC™模拟协处理器Arm® Cortex®-M0+ MCU
- 32-bit PSOC™ Edge Arm® Cortex® Multicore
- 32-bit PSOC™ Control Arm® Cortex®-M33 MCU
- 32 位 TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® 微控制器
- 基于 ARM® Cortex®-M 的 32 位工业微控制器
- Sensing controller
- MOTIX™ | 基于ARM® Cortex® M 的32位嵌入式电源IC
- 传统产品 (C500-, C166-, XC166-, AUDO1 系列)
- Product Longevity
- PRO-SIL™安全产品
-
FM3 32-bit Arm® Cortex®-M3 Microcontroller (MCU) Families
- 综述
- FM3 CY9BFx1xS/T-Series Arm® Cortex®-M3 Microcontroller (MCU) Family
- FM3 CY9BFx1xN/R-Series High Performance Arm® Cortex®-M3 Microcontroller (MCU) Family
- FM3 CY9BFx2xJ-Series Arm® Cortex®-M3 Microcontroller (MCU) Family
- FM3 CY9BFx2xS/T-Series Arm® Cortex®-M3 Microcontroller (MCU) Family
- FM3 CY9BFx2xK/L/M-Series Arm® Cortex®-M3 Microcontroller (MCU) Family
- FM3 CY9AFx2xK/L-Series Low Power Arm® Cortex®-M3 Microcontroller (MCU) Family
- FM3 CY9AFx1xL/M/N-Series Low Power Arm® Cortex®-M3 Microcontroller (MCU) Family
- FM3 CY9AFx1xK-Series Low Power Arm® Cortex®-M3 Microcontroller (MCU) Family
- FM3 CY9AFx5xM/N/R-Series Low Power Arm® Cortex®-M3 Microcontroller (MCU) Family
- FM3 CY9AFx4xL/M/N-Series Low Power Arm® Cortex®-M3 Microcontroller (MCU) Family
- FM3 CY9AFxAxL/M/N-Series Ultra Low Leakage Arm® Cortex®-M3 Microcontroller (MCU) Family
- FM3 CY9AFx3xK/L-Series Ultra Low Leakage Arm® Cortex®-M3 Microcontroller (MCU) Family
-
FM4 32-bit Arm® Cortex®-M4 Microcontroller (MCU) Families
- 综述
- FM4 S6E2C High Performance Arm® Cortex®-M4 Microcontroller (MCU) Family
- FM4 S6E2G-Series Connectivity Arm® Cortex®-M4 Microcontroller (MCU) Family
- FM4 CY9BFx6xM/N/R-Series Motor Control Arm® Cortex®-M4 Microcontroller (MCU) Family
- FM4 S6E2H-Series Motor Control Arm® Cortex®-M4 Microcontroller (MCU) Family
- FM4 CY9BFx6xK/L-Series Motor Control Arm® Cortex®-M4 Microcontroller (MCU) Family
- FM0+ 32-bit Arm® Cortex®-M0+ Microcontroller (MCU) Families
XMC™系列MCU:一个单片机平台,无限可能的解决方案
XMC™系列单片机基于ARM® Cortex®-M内核。这个产品系列专门针对功率转换、工厂自动化、楼宇自控、交通和家用电器等领域的应用而打造。XMC1000采用尖端的65 nm制造工艺,集ARM® Cortex®-M0内核与经市场检验的差异化外设于一体。XMC1000低功耗MCU是将传统的8位设计提升到新的高度的首选,它适用于范围广泛的应用,从典型的8位应用,一直到数字功率转换,乃至矢量电机控制,不一而足。
XMC4000采用具备内置DSP指令集的ARM® Cortex®-M4提供算力。其单精度浮点单元、直接存储器访问 (DMA) 功能和存储器保护单元 (MPU) 为所有F64K128器件带来了最尖端的技术,哪怕最小巧的XMC4000亦可在内核和外设实现最高80 MHz运行。它们配备了一套全面的通用、快速、高精度的模拟/混合信号、定时器/PWM和通信外设。
AURIX™系列MCU:安全与性能的结合
AURIX™系列MCU适用于要求更出色的性能、连接能力和安全功能的应用。AURIX™TC2xx单片机可满足汽车和工业市场在性能和安全方面的特定需求。其创新多核架构基于最多三颗独立式32位TriCore™ CPU,采用这种设计是为了在满足最高安全标准的同时,大幅提升性能。最新推出的AURIX™ TC3xx单片机也非常适用于安全关键型应用,它不仅可以支持新能源智能网联汽车,还可以支持物联网,以实现联网的安全工业应用。从经典的安全气囊、制动和动力转向,到由基于雷达、LIDAR或摄像头技术等的传感器系统提供支持的失效运行系统,这款产品在汽车行业的应用范围十分广阔。此外,在工业领域,它也可以实现诸多应用,如安全伺服驱动、PLC、无人机、机器人,以及医疗应用等。
AURIX™TC3xx的引脚可兼容AURIX™ TC2xx,并可提供最大16 MB扩容闪存、超过6 MB集成式RAM和最多6个TriCore™ 1.62嵌入式内核,每个内核的时钟频率最高可达300 MHz。新特性包括新的雷达处理子系统,并配备最多两个专用的信号处理单元 (SPU)、千兆以太网、更多CAN FD和LIN接口,以及一个适用于外部闪存的eMMC接口。
嵌入式功率IC (片上系统)
英飞凌运用其在单片机技术领域的丰富经验,结合高度集成的片上系统解决方案,打造出低功耗MCU产品系列,包括嵌入式功率IC。这个解决方案在单个晶粒上集成了32位单片机、非易失性闪存、模拟和混合信号外设、通信接口以及面向继电器式、半桥式或全桥式DC和BLDC电机应用的驱动级。我们的嵌入式功率片上系统 (SoC) 解决方案拥有无出其右的高集成度,融合了实现电机感应、控制和激励所需的全部功能,不仅有助于节省电路板空间,同时还可以通过节能模式降低能耗。这个片上系统嵌入了广博的诊断和保护功能,大大超过分立式解决方案所能提供的功能。除此之外,我们的解决方案最大限度地减少了外部元件数量,从而降低了系统成本,并且可以灵活实现多种设计。嵌入式功率IC可以用于各式各样的电机控制应用,如电动车窗、天窗、雨刷、燃油泵、HVAC风扇、引擎散热风扇、水泵等。英飞凌及第三方厂商为英飞凌嵌入式功率IC提供了完备的开发工具链支持。工具链包括编译器、调试器、评估板、LIN低电平驱动器和配置工具,以及丰富的软件代码示例。
通过与主要的一级供应商和制造商密切合作,我们界定、开发并向市场推出创新低功耗MCU,以帮助客户满足日新月异的电子应用的需求。我们极为重视对整个系统的理解,加上我们杰出的客户支持,以及广博的半导体产品组合,可以帮助客户更高效、更快速地执行项目,同时降低成本。
Microcontroller portfolio overview
微控制器媒体中心
请访问微控制器媒体中心观看更多视频
Online Trainings / eLearning
- 识别AURIX™ TC3xx MCU提供的通信接口
- 理解其关键特性
- 了解在哪里轻松获取丰富的AURIXTM信息和技术文档资源
- 轻松找到我们的工具、软件平台以及提供支持的生态圈
- 了解系统为何需要经常更新以及如何完成更新
- 了解AURIX™系列单片机如何支持空中下载软件更新
- 了解AURIX™ 32位多核单片机系列及其应用
- 熟悉安全标准、支持模型和可供使用的工具以及在哪里获取这些工具
- 认识AURIX™第一代目标应用领域、趋势导向和产品组合
- 了解 AURIX™ 软件特性和可供使用的工具
- 了解高级驾驶辅助系统 (ADAS) 是什么,并理解AURIX™怎么适用于ADAS应用
- 知道在哪里找到AURIX™支持模型、工具和开发工具包
- 了解日益增长的车联网市场,认识到网络连接对安全构成的挑战
- 了解第一代AURIX™硬件安全模块 (HSM) 的工作原理、其关键特性和应用
- 了解动力总成电气化的重要性以及主要技术
- 了解电力驱动系统的工作模式
- 了解AURIX™如何满足电动汽车市场需求
- 了解AURIX™ TC3xx如何应对电动汽车应用的关键挑战并理解其主要特性
- 了解OPTIGA™ TPM如何帮助汽车系统实现高度安全
- 在多种不同主机环境中,将这个系列的安全控制器应用于不同用例
- 了解TriCore™是什么并识别其带给用户的优势
- 了解未来发展展望
- 了解网关和区域控制器的定义及其典型应用
- 发现网关和区域控制器的新的路由要求
- 对未来的汽车电气和电子架构中的网络安全威胁进行分类
- 认识英飞凌新一代AURIX™ TC4x 单片机怎样减轻网络安全威胁
- 了解汽车行业主要趋势如何影响汽车电气和电子 (E/E) 架构的演进
- 了解E/E架构概念主流趋势和英飞凌为支持这些概念提供的解决方案
- 区分各代AURIX™产品及其相应的特性
- 识别AURIX™支持工具,以帮助将这个英飞凌单片机系列设计用于您的工业应用