TLE9873QXW40
TLE9873QXW40 为泵和风扇提供高可靠性和更长的使用寿命
TLE9873QXW40 是TLE987x产品系列的组成部分。TLE9873QXW40是一款单芯片三相电机驱动器,集成了行业标准的Arm®Cortex®-M3内核,可实现先进的电机控制算法,如磁场定向控等制。它包括6个完全集成的NFET驱动器,经过优化,可通过6个外部电源NFET驱动3相电机,其电压泵可实现低电压操作和可编程电流以及电流斜坡控制,从而优化EMC性能。其外设集包括电流传感器、用于实现PWM控制的采集和比较单元同步的逐次逼近ADC以及16位定时器。还集成了LIN收发器,以实现与器件的通信,同时还具有大量通用I/O。它包括一个片上线性稳压器,为外部负载供电。
它是一款高度集成的AEC-Q100 0级汽车级认证设备,可为位于引擎盖下的机电一体化BLDC电机驱动应用(如发动机冷却风扇,水泵和油泵)提供成本和空间效率解决方案。
特征描述
- 六个电流可编程驱动器,具有用于N通道MOSFET的电荷泵
- 集成LIN收发器,兼容LIN 2.2和SAEJ2602
- 两个全双工串行接口(UART),支持LIN的
- 两个同步串行通道(SSC)
- 用于生成时钟的片上OSC和PLL
- 一个高压监控输入,具有唤醒功能
- 用于通过分流器实现马达电流感应的高速运算放大器
- 测量装置:
- 8位ADC模块,具有10个多路复用输入
- 10位ADC模块,具有8个多路复用输入,5个外部模拟输入
- 片上温度和电池电压测量装置
- 增加的温度关断,支持最高Tjmax = 175°C的操作
- 独立可编程窗口看门狗
- 5V / 1.5V 内部电源
- 外部电源(VDDEXT):5V+/-2% @ 20mA
- 省电模式:
- MCU减速模式
- 睡眠模式
- 停止模式
- 循环唤醒睡眠模式
微控制器的特点:
- 32位Arm®Cortex®-M3内核,时钟频率高达40 MHz
- 48 kByte闪存,用于代码和数据
- 代码空间中的32 kByte Boot ROM内存(用于启动代码和IP存储)
- 3 kByte RAM 内存
- 哈佛体系结构
- Thumb®-2指令集和硬件除法和乘法单元
- 4 x 16 位计时器
- 用于PWM信号生成(CCU6)的捕获/比较单元,具有2 x 16位定时器
一般特征:
- 工作电源电压Vs = 5.5至28V,最大额定值40V
- 扩展的工作范围Vs = 3.0至28V,MCU / Flash功能齐全
- ESD性能:
- 所有引脚上的功率高达2kV或具备处理能力
- 4kV @ HV输入
- 6kV @ LIN引脚
- 过压器件钳位(负载突降耐用性)高达40V
- 较宽的工作温度范围Tj:-40°C 至 175°C
潜在应用
- 发动机冷却风扇
- 水泵
- 油泵
- BLDC泵和风扇,可在高温环境下运行
- 由局部互连网络(LIN)或PWM控制的无传感器和基于传感器的BLDC电机应用
Automotive Motor Control – Understandable
Welcome to our new training series “Automotive Motor Control - Understandable”. This series is aimed at all those who have something to do with electric motors and motor control in Automotive or want to get a first overview. The topics covered within the training have furthermore been tailored to auxiliary units such as pumps and fans.