TLE9879-2QXA40
MOTIX™ TLE9879-2QXA40 offers high-performance and cost-optimization for wiper applications
TLE9879-2QXA40 属于 MOTIX™ TLE987x 产品系列。TLE9879-2QXA40 是单芯片三相电机驱动器,集成工业标准 Arm® Cortex™ M3 核心,支持实施磁场定向控制等高级电机控制算法。该器件包括 6 个经过优化的全集成 NFET 驱动器,通过 6 个外部功率 NFET 驱动三相电机,其电荷泵支持低电压运行,可编程电流以及电流斜率控制实现优化 EMC 行为。外设包括电流传感器、同步逐次逼近 ADC、用于 PWM 控制的捕捉和比较单元以及 16 位定时器。除 TLE987x 产品系列其他产品外,TLE9879-2QXA40 还集成两个 14 位 Sigma-Delta ADC,为外部 GMR/TMR 构建传感器接口。此外还集成 LIN 收发器,通过多个通用 I/O 支持器件通信。该器件还配备片上线性电压调节器,为外部负载供电。
这是一款高度集成器件,符合汽车应用要求,支持高成本和空间效益解决方案,适用于泵和风扇等机电 BLDC 电机驱动应用。
特征描述
- 6 个电流可编程驱动器,具有电荷泵,用于 N 通道 MOSFET
- 集成 LIN 收发器,兼容 LIN 2.2 和 SAEJ2602
- 两个全双工串行接口 (UART),支持 LIN
- 两个同步串行通道 (SSC)
- 片上 OSC 和 PLL,用于时钟生成
- 一个高压监控输入,具有唤醒功能
- 高速运算放大器,通过分流器感应电机电流
- 测量单元:
- 8 位 ADC 模块具有 10 个多路复用输入
- 10 位 ADC 模块具有 8 个多路复用输入和 5 个外部模拟输入
- 14 位 Sigma-Delta ADC
- 片上温度和电池电压测量单元
- 独立可编程窗口看门狗
- 5V/1.5V 内部电源
- 外部电源 (VDDEXT):20mA 5V+/-2%
- 省电模式:
- MCU 减速模式
- 睡眠模式
- 中断模式
- 周期性唤醒睡眠模式
潜在应用
- 燃料泵
- HVAC 鼓风机
- 发动机冷却风扇
- 水泵
- BLDC 泵和风扇
- 无传感器和基于传感器的 BLDC 电机应用,由本地互连网络 (LIN) 或 PWM 控制
Automotive Motor Control – Understandable
Welcome to our new training series “Automotive Motor Control - Understandable”. This series is aimed at all those who have something to do with electric motors and motor control in Automotive or want to get a first overview. The topics covered within the training have furthermore been tailored to auxiliary units such as pumps and fans.