TLE9861QXA20
TLE9861QXA20 can be used for applications using PWM such as cooling fan
TLE9861QXA20 是 TLE986x 产品系列部分的一部分。TLE9861QXA20 是一款单芯片二相电机驱动器,集成了行业标准的 ARM®Cortex™M3 内核,可实现先进的电机控制算法。它包括四个完全集成的 NFET 驱动器,经过优化,可通过四个外部电源 NFET 驱动二相电机,还包括一台电荷泵,可实现低电压操作、可编程电流以及电流斜率控制,从而优化 EMC 行为。其外设集包括电流传感器和逐次逼近型 ADC,它与用于 PWM 控制和16位定时器的捕获单元和比较单元同步。此外,还集成了高压双向 PWM 模块,可提供强大的物理层接口,适用于与器件以及许多通用 I/O 进行 PWM 通信。它包括一个片上线性稳压器,用于为外部负载供电。
它是一款高度集成的通过汽车认证的设备,可为机电一体化 DC 电机驱动应用(如天窗和电动车窗升降装置)提供成本和空间高效的解决方案。
特征描述
- 四个带有电荷泵的电流可编程驱动器,适用于 N 通道 MOSFET
- 两个全双工串行接口(UART)
- 两个同步串行通道(SSC)
- 片上 OSC 和 PLL,用于时钟生成
- 一个具有唤醒功能的高压监控输入
- 高速运算放大器,用于通过分流器检测电机电流
- 测量单位:
- 8位 ADC 模块,具有10个多路复用输入
- 10位 ADC 模块,具有8个多路复用输入,5个外部模拟输入
- 片上温度与电池电压测量装置
- 独立可编程窗口看门狗
- 5V/1.5V 内部电源
- 外部电源 (VDDEXT):5V+/-2% @ 20mA
- 省电模式:
- MCU 减速模式
- 睡眠模式
- 停止模式
- 循环唤醒休眠模式
微控制器的功能:
- 32位 ARM Cortex M3 内核,时钟频率高达24 MHz
- 36 千字节闪存,用于代码和数据
- 代码空间中有 32 千字节引导 ROM 内存(用于引导代码和 IP 存储)
- 3千字节RAM内存
- 哈佛结构
- Thumb®-2 指令集和硬件乘除单位
- 4 x 16 位计时器
- 捕获/比较单元,用于具有 2x16 位定时器的 PWM 信号生成 (CCU6)
优势
- 完整的片上系统,用于 DC 电机控制
- 外部组件数量最少,因此降低了 BOM 成本
- PG-VQFN 封装,尺寸为 7x7mm,可节省 PCB 空间
潜在应用
- 天窗
- 电动车窗升降装置
- 通过 NFET H 桥实现智能电机控制
Automotive Motor Control – Understandable
Welcome to our new training series “Automotive Motor Control - Understandable”. This series is aimed at all those who have something to do with electric motors and motor control in Automotive or want to get a first overview. The topics covered within the training have furthermore been tailored to auxiliary units such as pumps and fans.