半桥驱动IC
英飞凌的 MOTIX™ 半桥驱动IC 旨在提供节能和具有成本效益的解决方案
MOTIX™ 半桥驱动IC是一种单相解决方案,它利用脉冲宽度调制 (PWM) 或 LIN 进行汽车智能直流有刷电机控制应用,如 HVAC 鼓风机或辅助泵和风扇。 此外,它与我们的 MOTIX™ 继电器驱动IC引脚兼容,并支持平台方法以缩短开发时间。
- Arm® Cortex® M0 核心
- 高达 40 兆赫的频率
- 高达 64 kB 闪存
- 半桥驱动IC
- 集成的 LIN 收发器
- 温度范围 Tj 最高可达 175°C
- 脉宽调制能力
英飞凌搭载 Arm® Cortex® M0 的半桥驱动IC产品组合
借助我们的单相解决方案 MOTIX™ 半桥驱动IC,可以通过 PWM 或 LIN 来处理简单的负载。 为了实现同类中最小的占用空间,英飞凌提供了基于 32 位 Arm® Cortex®-M0 内核的片上系统 (SoC) 解决方案,并提供完整的集成。 它旨在解决智能直流有刷电机控制应用,例如 HVAC 鼓风机或辅助泵和风扇。 该系统解决方案使用智能按需供电控制以及将电子设备置于电机旁的真正的机电一体化解决方案来提高效率。 因此,电机控制的外部控制信号(LIN 或简单的 PWM)不会产生任何可能干扰汽车中其他电子组件的电磁波。
我们的 MOTIX™ 半桥驱动IC与我们的 MOTIX™ 继电器驱动IC系列引脚兼容,并支持平台开发。 因此,它有助于减少开发时间。
MOTIX™ 半桥驱动IC的亮点和优点
实现成本和电路板空间的优化:我们的片上系统解决方案集成了数据处理、驱动和传感功能。 该芯片采用无引线 VQFN 封装,封装尺寸为 7 x 7 mm,可节省 PCB 空间。 MOTIX™ 半桥驱动IC TLE985x 允许使用较少的外部元件在 VBATT ≥ 6 V 下驱动 MOSFET,在系统层面提供了非常经济高效的解决方案。 它有助于降低 BOM 成本。
带自适应控制的 MOSFET 驱动器:MOTIX™ 半桥驱动IC具有自适应硬件控制。 该算法能够通过自动调整栅极电流值来补偿系统中的 MOSFET 参数,以此作为对定时测量结果的反馈。 这允许在 EME(慢开关速率)和 Pdiss(短死区时间)方面同时对系统进行优化。
实现极高的系统可靠性——片上系统中嵌入了广泛的诊断和保护功能,超出了分立方法所能提供的范围。
支持 MOTIX™ MCU 工具链和设计
英飞凌 MOTIX™ MCU 产品由英飞凌和第三方供应商提供的完整开发工具链支持。 该工具链包括编译器、调试器、评估板、参考设计、底层驱动程序、经过验证和可投入生产的电机控制软件和配置工具。此外,还有大量的应用文档可以支持您的设计。
我们与合作伙伴(Preferred Design Houses)一起,为使用我们的嵌入式功率产品系统提供客户支持。他们经过培训,可以提供特定应用程序和产品的支持,例如
- 咨询&培训
- 提供软件组件,例如底层驱动程序、嵌入式软件、仿真模型等
- 软件开发,例如参数化、定制、优化、调整等
- 机电一体化开发,例如 系统的设计、布局&开发、系统和测试验证等
- 测试,例如 测量和测试服务,鉴定、验证等测试台服务
- 原型设计,例如目标成本开发,PCB 设计&器件选型
MOTIX™ 软件和工具
- 底层驱动程序为用户提供每个模块的文件对(c./.h 文件),允许在运行时通过提供的 API 对模块进行初始化和配置。底层驱动程序作为代码示例提供。客户还可以访问其他文档和测试报告。
- 配置工具是 MOTIX™ 产品的图形用户界面,用于评估和配置,例如 MOTIX™ MCU 的配置向导
- 仿真&建模工具允许对设计进行有效的原型设计以及正确的值和参数的计算。
- 实用程序是使用户能够完成一系列任务的工具,例如获取读数、分析数据和创建仪表板,例如 内存分析器。
Find information relating to the planned long-term availability of semiconductor products “Longevity” for Automotive Smart Power products.
Explore the benefits
- Extensive diagnostics and protections are embedded within the System-on-Chip, more than a discrete approach can offer.
- Minimum number of external components reduce
- BOM cost
- Part placing
- Purchasing and handling
- PCB sizing
- Compatible software reduces design costs and enables cost efficient PCB thermal design
QM-parts in Functional Safety Applications (ASIL)
Infineon`s Embedded Power ICs are developed as QM-parts, but nonetheless can be and are already used in a variety of motor control application that require Functional Safety (ISO26262) up to ASIL-B such as but not limited to Window Lift (ASIL-A), Sunroof (ASIL-A), Auxiliary pumps (ASIL-B) or Engine Cooling Fan (ASIL-B).
Infineon offers the following design-in support for its Embedded Power ICs:
- FIT data information (ISO26262)
- Function/Blocks vs. Area Breakdown
If these data is required, please contact your local Infineon partner who can provide you with these information.
Together with our partners (Preferred Design Houses) we offer an optimized open market customer support for systems using our MOTIX™ 32-bit motor control SoC products. They are trained to provide application- and product-specific support.
Support Model | Properties |
Classic (Free of Charge) |
|
Premium to be agreed between customers and Preferred Design House |
|
Support Model | Properties |
Automotive Motor Control – Understandable
Welcome to our new training series “Automotive Motor Control - Understandable”. This series is aimed at all those who have something to do with electric motors and motor control in Automotive or want to get a first overview. The topics covered within the training have furthermore been tailored to auxiliary units such as pumps and fans.