继电器驱动 IC
基于 LIN 的 MOTIX™ 继电器驱动IC提供可扩展的电机控制解决方案
MOTIX™ TLE984x 基于Arm® Cortex® M0的32位电机控制SoC解决方案 ,集成继电器驱动,将微控制器和LIN收发器集成在单个芯片上,通过继电器感应、控制和驱动电机。它专为用于各种 LIN-slave 电机控制应用而设计,例如车窗升降机、雨刮器、天窗、风扇和鼓风机。 该系列由英飞凌和第三方供应商提供的完整开发工具链提供支持。
- Arm® Cortex® M0 内核
- 最高 40 MHz频率
- 最大 64 kB闪存
- 继电器驱动 IC
- 集成 LIN 收发器
- 温度范围 Tj 最高 150°C
英飞凌搭载 Arm® Cortex® M0 的继电器驱动器 IC 产品组合
MOTIX™ TLE984x 系列具有 Arm® Cortex®-M0 内核和经过市场验证的外围设备。它在单个芯片上集成了继电器感应、控制和启动电机所有的必要功能。英飞凌 MOTIX™ 嵌入式功率混合信号 MCU 采用英飞凌业内首款汽车认证 130 纳米智能电源技术,可为该应用领域提供无与伦比的集成度、系统成本和性能的提升。
我们的 MOTIX™ 继电器驱动 IC 具有可扩展性,闪存大小从 36kB 到 64kB 不等,具有引脚兼容性和最多两个高边开关。它专为适用于各种 LIN-slave 电机控制应用而设计,例如车窗升降机、雨刮器、天窗、风扇和鼓风机等。新的英飞凌嵌入式功率 IC 由英飞凌和第三方供应商提供的完整开发工具链提供支持。工具链包括编译器、调试器、评估板、LIN 低级驱动程序和配置工具以及各种软件代码示例。
基于 LIN 的 MOTIX™ 继电器驱动 IC 的亮点和优点
- 实现成本和电路板空间的优化 — 我们的片上系统解决方案集成了数据处理、驱动和传感功能。该芯片采用无引线 VQFN 封装,封装尺寸为 7 x 7 mm,可节省 PCB 空间。 MOTIX™ TLE984x 系列允许在 VBATT ≥ 6 V 的电压下驱动继电器和 MOSFET,无需外部组件,在系统层面提供了极具成本效益的解决方案。
- 实现高水平的系统可靠性—片上系统中嵌入了广泛的诊断和保护功能,比分立方法所能提供的更多。此外,该系列可以保护嵌入式功率 IC 和外部 MOFEST。
- 支持多种灵活的设计 — 所有 MOTIX™ TLE984x 设备均兼容引脚和软件,通过可扩展性最大限度地实现兼容设计
MOTIX™ MCU 工具链和设计支持
英飞凌MOTIX™ 嵌入式功率 IC 由英飞凌和第三方供应商提供的完整开发工具链支持。该工具链包括编译器、调试器、评估板和防护板、参考设计、底层驱动程序、经过验证和可投入生产的电机控制软件和配置工具。此外,还有大量的应用说明文档可以支持您的设计。
我们与合作伙伴(首选设计公司)一起,为使用我们的嵌入式电源产品系统提供更佳的开放市场客户支持。他们经过培训,可以提供应用程序和产品方面的支持,如
- 咨询和培训
- 提供软件组件,例如底层驱动程序、嵌入式软件、仿真模型等
- 软件开发,例如参数化、定制、优化、调整等
- 机电一体化开发,例如系统的设计、布局和开发、系统和测试验证等
- 测试,例如测量和测试服务,包括鉴定、验证等测试台服务
- 原型设计,例如目标成本开发,PCB 设计和器件选型
MOTIX™ 软件和工具
- 底层驱动程序为用户提供每个模块的文件对(c./.h 文件),允许在运行时通过提供的 API 对模块进行初始化和配置。底层驱动程序作为代码示例提供。客户还可以访问其他文档和测试报告。
- 配置工具是 MOTIX™ 产品的图形用户界面,用于评估和配置,例如 MOTIX 配置向导。
- 仿真和建模工具提供有效的原型设计、计算正确的值和参数。
- 实用程序是使用户能够完成一系列任务的工具,如获取读数、分析数据和创建仪表板(例如内存分析器)。

Infineon Developer Community is available 24x7 for you to connect and network with engineers across the globe. Get help from Infineon support engineers, and expert members to solve your design challenges anytime, from anywhere, in any topic, and in your preferred language.
Find information relating to the planned long-term availability of semiconductor products “Longevity” for Automotive Smart Power products.
Explore the benefits
- Extensive diagnostics and protections are embedded within the System-on-Chip
- Monolithic integration minimizes PCB interconnections
- Minimum number of external components reduced
- BOM cost
- Part placing
- Purchasing and handling
- PCB sizing
- Compatible software reduces design costs and enables cost efficient PCB thermal design
- Data processing, actuation and sensing are integrated into a System-on-Chip solution with 32 bit Arm® Cortex®-M0 processor
- PCB space saving enabled by a leadless VQFN package with 7x7mm footprint
- Reduces motor control PCB size and weight
功能安全应用(ASIL)中的 QM 部件
英飞凌的嵌入式电源 IC 作为 QM 部件进行开发,但仍然可以并已经应用于各种需要功能安全(ISO26262)甚至 ASIL-B 的电机控制应用,例如,包括但不限于 Window Lift(ASIL-A)、Sunroof (ASIL-A)、辅助泵(ASIL-B)或发动机冷却风扇(ASIL-B)。
英飞凌为其嵌入式电源芯片提供了以下设计支持:
- 拟合数据信息(ISO26262)
- 功能/块 vs 区域分解
如果需要这些数据,请您与当地的英飞凌合作伙伴联系,他们可以为您提供这些信息。
Together with our partners (Preferred Design Houses) we offer an optimized open market customer support for systems using our MOTIX™ 32-bit motor control SoC products. They are trained to provide application- and product-specific support.
Support Model | Properties |
Classic (Free of Charge) |
|
Premium to be agreed between customers and Preferred Design House |
|
Watch our microlearnings to learn the concept of Embedded Power ICs and understand why Embedded Power ICs are the perfect fit for closure systems such as window lift and sunroof.
Automotive Motor Control – Understandable
Welcome to our new training series “Automotive Motor Control - Understandable”. This series is aimed at all those who have something to do with electric motors and motor control in Automotive or want to get a first overview. The topics covered within the training have furthermore been tailored to auxiliary units such as pumps and fans.
Solution Finder for Automotive ApplicationsLooking for a customized solution for your Automotive application? Are you unsure which combination of devices you need? This is a one stop destination helping you to decide. All you need to do is to tell us your preferences, and we will take care of the rest. We will ensure that you find your best match with our Embedded Power ICs solutions powered by Automotive qualified Arm® Cortex® M. |