SAK-XC2365B-40F80LR AB
综述
XC2300B 系列产品包括 XC2336B (LQFP-64) 和 XC236xB (LQFP-100) 衍生产品,是专注于安全应用的 XC2300 微控制器系列低端扩展产品。此系列微控制器最大内存容量包括 320kB 闪存和多达 34kB 随机访问内存,可运行至 80MHz,非常适合于对成本敏感的低端安全应用,如低端安全制动或安全带预紧器应用。
特征描述
- 封装:PG-LQFP-100
- CAN 节点:3
- 程序内存:320.0 KByte
- FlexRay™: 无
- 串行 I/O 接口类型:SPI、LIN、UART、IIC或IIS
潜在应用
汽车安全应用
- 安全气囊
- 安全带预紧器
- 低端制动
支持