SAK-XC2331D-20F66LR AA
综述
XC2300D 系列以及 XC233xD(LQFP-64)和 XC232xD(VQFN-48)衍生产品对低端 XC2300 微控制器系列进行进一步补充。此系列微控制器最大内存容量包括 160kB 闪存和多达 12kB 随机访问内存,非常适合于对成本敏感的低端安全应用,如低端安全气囊或安全带预紧器应用。
XC2300D 系列以及 XC233xD(LQFP-64)和 XC232xD(VQFN-48)衍生产品对低端 XC2300 微控制器系列进行进一步补充。此系列微控制器最大内存容量包括 160kB 闪存和多达 12kB 随机访问内存,非常适合于对成本敏感的低端安全应用,如低端安全气囊或安全带预紧器应用。
特征描述
封装:PG-LQFP-64
CAN 节点:2
程序内存:160.0 KByte
FlexRay™: 无
串行 I/O 接口类型:SPI、LIN、UART、IIC或IIS
潜在应用
汽车安全应用
低端安全气囊
安全带预紧器
支持