SAK-XC2788X-136F128LR AA
综述
XC27x8X 系列是 XC2700 微控制器系列的高性能拓展产品,专注于动力总成应用。集成指令高速缓存(iCache)可提供高达 30% 的超强性能提升。将频率额外增加到 128Mhz时,其将进一步提高性能。
特征描述
- 封装:PG-LQFP-144
- CAN 节点:2
- 程序内存:1,088.0 KByte
- FlexRay™: 无
- 串行 I/O 接口类型:6 x UART, LIN, SPI, IIC, IIS
潜在应用
- 标准的四缸发动机
- 线控操纵应用
- 低端变速系统
支持