SAA-XC866L-2FRA 5V BE
综述
8 位微控制器 XC866 具有SETOFSTRONG外设功能并满足高质量标准,在汽车和工业控制等高要求应用中领先于竞争产品。随着XC866 HOT的推出,性能和质量的高标准现已被进一步提升。同等高性能的8051微控制器,现可达到140°C环境温度。
特征描述
- 封装:PG-TSSOP-38
- CAN 节点:0
- 程序内存:8.0 KByte
- FlexRay™: 无
- 串行 I/O 接口类型:1xUART, 1xSSC
潜在应用
- 目标汽车应用对高温具有要求,如发动机密闭式冷却风扇,油门控制或涡轮增压器。
支持