SAK-XC886CM-6FFA 5V AC
综述
XC886/888CLM 在单个芯片上集成 CAN 控制器(V2.0B 主动式)和 LIN 支持,为 XC800 系列 8 位 μC 产品增添了新成员。芯片集成 CAN 模块通过执行大部分网络协议所必需的功能(CAN 帧的掩码、过滤和缓冲),降低 CPU 负载。
特征描述
- 封装:PG-TQFP-48
- CAN 节点:2
- 程序内存:24.0 KByte
- FlexRay™: 无
- 串行 I/O 接口类型:2xUART, 1xSSC
潜在应用
- CAN 网络应用包括汽车车身、工农业设备控制、楼宇电梯/升降梯控制、智能传感器、分布式输入/输出模块以及工业自动化
支持