SAK-XC888-6FFA 5V AC
综述
XC886/888LM 采用高达 32 KB 嵌入式闪存,配备强大捕获比较单元 (CCU6),支持灵活 PWM 生成,同时结合支持快速数学运算的乘/除单元 (MDU),实现先进的电机驱动能力,为 XC800 系列 8 位 μC 增添新成员。其他关系特性包括支持 LIN、高精度 10 位 ADC 以及高速转换和 CORDIC 单元。
特征描述
- 封装:PG-LQFP-64
- CAN 节点:0
- 程序内存:24.0 KByte
- FlexRay™: 无
- 串行 I/O 接口类型:2xUART, 1xSSC
潜在应用
- 电机控制应用,包括汽车车身、工业电机控制和消费产品驱动。
支持