SAK-XC824M-1FGI AA
综述
通信接口和快速控制回路具有多通道 10 位 ADC 和 PWM 信号生成,还配备安全和低功率模式。MDU 联合处理器增强标准 8 位处理性能。
特征描述
- 封装:PG-DSO-20
- CAN 节点:0
- 程序内存:4.0 KByte
- FlexRay™: 无
- 串行 I/O 接口类型:1xUART、1SSC、I2C
潜在应用
高效驱动和自动化:
- 具有先进换向功能的无刷电机,用于驱动机械工具、泵、压缩机和风扇
- 工业生产或楼宇设备自动化网络
直观的人机界面:
- 多手势触控屏,用于工业自动化、医疗设备或 POS 终端
- 集成控制元件和电机控制、通信或功率转换功能
智能照明:
- 高亮度 LED 调光和色彩控制
- HID 灯功率、点亮或熄灭控制
- 照明通信网络
智能电源管理:
- 高效功率转换
- 电池管理
- 电磁炉
视频
支持