SAF-XC866-2FRI BE
综述
XC866是新型高级8位uC 系列(XC800系列)的首款产品,它将高性能8051内核与片上闪存以及强大的片上外设相结合。此外,XC800系列的进一步性能和成本节约体现在片上振荡器和嵌入式稳压器(EVR)等方面,可支持3.3V或5.0V的单电压供电
特征描述
- 封装:PG-TSSOP-38
- CAN 节点:0
- 程序内存:8.0 KByte
- FlexRay™: 无
- 串行 I/O 接口类型:1xUART, 1xSSC
视频
支持