SAF-XC878-13FFI 3V3 AC
综述
XC87x 系列扩充了英飞凌的 8 位 XC800 微控制器 (MCU) 系列,为对于成本极为敏感的工业和汽车应用提供更高的可扩展性能和高达 64KB 的闪存。工作频率高达 26.7Mhz,并配备 16 位矢量计算机 XC87x MCUs,以 8 位成本提供 16 位性能。这种卓越的性能,再加上 2 个独立的脉宽调制单元(最多 10 个脉宽调制输出)和一个 10 位的模拟数字转换器(ADC),使得这些器件高度适合以最低的系统成本实现磁场定向控制 (FOC) 和功率因数校正 (PFC)。这些器件另外设计通过芯片上的 MultiCAN 接口简化 CAN(控制器局域网)系统的开发。XC87x 系列提供两种封装选项:LQFP-64 中的 XC878 和 VQFN-48 中的 XC874。
特征描述
- 封装:PG-LQFP-64
- CAN 节点:0
- 程序内存:52.0 KByte
- FlexRay™: 无
- 串行 I/O 接口类型:2xUART, 1xSCC
潜在应用
- HVAC 系统
- 电机控制
- 泵和风扇
- LED 控制
- 车顶模块
- 座椅模块
- 中心堆栈
- 低成本BCM模块
视频
支持