SAF-XC886LM-6FFI 5V AC
综述
XC886/888 VAC 通过将高达 32 千字节的嵌入式 Flash 与强大的捕捉比较单元 (CCU6) 相结合,实现灵活的 PWM 生成,并将新的乘/除单元 (MDU) 用于快速数学计算,从而为 XC800 系列增加了一位新成员,提高了该系列 8 位 µC,提供先进的电机驱动能力。
特征描述
- 封装:PG-TQFP-48
- CAN 节点:0
- 程序内存:24.0 KByte
- FlexRay™: 无
- 串行 I/O 接口类型:2xUART, 1xSSC
视频
支持