SAK-TC1782F-320F180HR BA
综述
The TC1782 is the first member of the AUDO MAX family designed for automotive applications.
特征描述
- Package: PG-LQFP-176
- CAN Nodes: 3
- Program Memory: 2.5 MB
- FlexRay™: yes
- Type of Serial I/O Interfaces: 2xASC, 3xSSC, 1xMSC, 1xMLI
潜在应用
- Engine and transmission control
- 4-6 cylinder diesel or gasoline direct injection
- Double clutch transmission
- Hybrid and electric vehicle
- Suspension systems
TriCore™ - 成功的故事
您是否知道……
……
TriCore™ 是首个具有DSP功能的32位汽车微控制器?
……如今生产的每两辆车中就有一辆使用 TriCore™ ?
……先进的65nm AURIX 系列是 TriCore™ 的第五代产品?
……如今生产的每两辆车中就有一辆使用 TriCore™ ?
……先进的65nm AURIX 系列是 TriCore™ 的第五代产品?
视频
支持