SAK-TC1793F-512F270EF AB
综述
TC1793 是 AUDO MAX 系列三种优质衍生产品之一。该产品采用 270MHz 获奖 TriCoreTM CPU,具有高端微控制器性能以及精密 DSP 功能和专用安全功能。
特征描述
- 封装:PG-BGA-416
- CAN 节点:4
- 程序内存:4.0 MB
- FlexRay™:支持
- 串行 I/O 接口类型:2xASC, 3xSSC, 2xMSC, 2xMLI
潜在应用
- 引擎和传动系统
- 4-6-8 缸柴油机或汽油直喷
- 双离合变速箱
- 混合动力车和电动车
- 悬挂系统
TriCore™ - 成功的故事
您是否知道……
……
TriCore™ 是首个具有DSP功能的32位汽车微控制器?
……如今生产的每两辆车中就有一辆使用 TriCore™ ?
……先进的65nm AURIX 系列是 TriCore™ 的第五代产品?
……如今生产的每两辆车中就有一辆使用 TriCore™ ?
……先进的65nm AURIX 系列是 TriCore™ 的第五代产品?
视频
支持