ICE5GR2280AG
综述
英飞凌最新第 5 代固定频率 CoolSET™ 具有高性能,与最新一代 800V CoolMOS™ 超结 MOSFET P7 集成,采用 DSO-12 封装。
特征描述
- 125kHz 最大开关频率,带有 800V 集成 MOSFET
- 采用通用宽域输入 (85~300VAC) DCM 设计,功率输出高达 22W
- 过电压保护,共源共栅配置实现快速稳定启动
- 3 级可选进入/退出有源突发模式配置文件(可选)
- 内置数字软启动
- 逐周期峰值电流限制
- 支持带斜坡补偿的 DCM 和 CCM 运行
- 集成误差放大器,通过非隔离反激式拓扑支持直接反馈
- 负载降低时,数字频率降低,效率更高
- 调节线路输入过电压保护(可选)
- VCC 和 引脚对地短路保护
- OLP、输出短路、OTP 有迟滞以及 VCC 过电压/欠电压保护
- 在所有保护生效后自动重启功能
优势
- 降低 BOM 数量和成本,具有线路输入过压保护和误差放大器
- 降低数字频率,提高中等负载和轻负载效率
- CCM 运行带有斜坡补偿,提高输出功率
潜在应用
- 适用于服务器、PC 电源、空调、冰箱和音箱离线辅助 SMPS
- 适用于适配器、机顶盒、净水机、电视离线主 SMPS,工业 SMPS 及 POE
视频
支持