ICC80QSG
综述
用于电池充电的单级反激式控制器 IC
ICC80QSG 是一款 PWM 控制器,适用于准谐振模式下工作的反激拓扑和谷值开关 DCM,可在宽工作范围内实现高效率的功率传输。该 IC 为电池充电应用提供了宽功率范围以及全面保护。该 IC 易于设计,而且需要的外部组件数量最少。栅极驱动器电流可通过最先进的 MOSFET 实现高达 130 W 的合理设计。使用英飞凌 CoolMOS™ P7 功率 MOSFET 可以优化系统性能和效率 CoolMOS™ P7 功率 MOSFET。
集成的突发模式功能让设计在待机模式下的待机功耗非常低、负载非常轻。
特征描述
- 次级侧调节 (SSR)
- 准谐振模式 (QRM) 操作,在中轻负载下具有连续导通模式 (CCM) 预防和谷值开关非连续导通模式 (DCM)
- 极轻负载下的突发模式
- 突发模式期间降低栅极驱动器输出电压
- 谷值变化位置的可调导通时间映射
- 可调最大导通时间
- 全面保护
- 过压保护和欠压保护的外部可调滞回
- 基于总线电压纹波的自适应欠压保护触发电平
- 软启动
优势
- 电池充电电流控制的理想选择
- 高效率和低电磁干扰 (EMI)
- 系统待机功耗低设计灵活,最大操作开关频率可调,可配置过压保护及欠压保护
- 在较高的输入/输出功率下通过较高的欠压保护电平保护主要组件免于过热和饱和
- 安全、稳健、可靠的操作
潜在应用
支持