IDP2303A
综述
数字多模PFC和LLC组合控制器
XDP™ IDP2303A 是一款数字组合控制器,集成了驱动器和600V耗尽型单元,专为75W至300W的升压PFC和半桥LLC目标开关模式电源(SMPS)而设计。
特征描述
- 集成启动单元以降低待机功耗
- 支持多模PFC操作,以优化效率曲线
- 具有软启动的同步PFC和LLC突发模式控制以防止噪声
- 用于配置PFC和LLC操作的综合参数
- PFC/LLC/IC温度的可配置和综合保护特性。
- IEC62668—1认证的有源X-CAP放电功能
- 灵活的IC参数设置,使用数字UART接口,支持PSU平台方法
优势
- 不需要辅助电源
- 由于数字控制的高度集成和外部元件的减少低BOM数量和小尺寸设计得以实现
- 系统原理图和PCB布局的简易设计
- 提高系统可靠性
- 较短的开发周期和更高的设计和生产灵活性
潜在应用
- LCD 电视电源
- 常规 SMPS
- 电源适配器
视频
支持