XDPS2221
综述
配合氮化镓技术缔造超卓性能适配器和充电器 —— 业界首款 PFC + 混合反激式组合 IC
XDPS2221 控制器集成有带无碰芯变压器的高边驱动器,用于驱动 HFB 级高低边开关的低边驱动器,以及用于 PFC 开关的驱动器。该产品摆脱传统反激式拓扑结构,助力打造简单的系统架构,同时具备谐振半桥转换器性能。集成式多模式PFC 控制器采用准谐振开关方案,以临界导通模式运行,确保不同线路输入和负载条件下均可实现高效率。此外,600 V 启动单元可显著降低物料成本。保护措施全面,各类操作条件下均能可靠运行。
除此之外,控制器还搭载嵌入式数字内核,支持通过配置参数进行系统微调。因此该控制器可作为面向不同应用和/或功率等级的开发平台,简化电源系统设计工程师的工作。
- 支持临界导通模式运行的高性能多模式的PFC
- 具备自适应谐振周期的高效率多模混合反激式拓扑
- 具备宽范围输出电压,支持 USB-PD V3.1 标准的扩展功率范围 (EPR)
- PFC 和混合反激式拓扑的高集成度组合控制器,搭载一个600 V 启动单元
- DSO-14 (150-mil) 封装
- 低输入待机功率特性
- 低物料成本和元件数量
- 不同线路/负载条件下的低待机功率和高效率
- 高功率密度和高开关频率
- 轻松配置
- 通过 GUI 工具进行优化
- 适配器和充电器
- 具备超高功率密度
- 支持扩展功率范围 (EPR)
视频
培训
支持