XDPS2222
综述
可支持高达240W USB充电器业界首款PFC+混合反激式组合IC – 极大地提高适配器和充电器的高性能
特征描述
- 基于临界导通模式操作的高性能多模式PFC
- 带自适应谐振周期的高效多模式混合反激拓扑结构
- 支持USB-PD EPR V3.1)宽电压输出, 输出可达48V
- 用于PFC和混合反激式拓扑结构的高度集成的组合控制器,集成一个600V的启动单元
优势
- DSO-14 (150-mil)封装
- 低待机功耗
- 低BOM成本和数量
- 在各种输入/负载条件下,实现高效率和低待机功耗
- 高功率密度和高开关频率
- 易于配置
- 通过GUI工具进行优化
潜在应用
XDPS2222控制器集成了一个无磁芯变压器耦合的高边驱动器和一个低边驱动器用以驱动HFB级的高边和低边开关,还集成一个PFC开关的驱动器。它不仅使系统结构变得与传统反激式拓扑一样简单,还具备谐振式半桥转换器的性能。集成的多模式PFC控制器采用了准谐振开关方案,在临界导通模式下运行,在不同的线路输入和负载条件下确保高效率。此外,一个600V的启动单元能良好地节省BOM。一套全面的保护措施可在所有工作条件下提供可靠的运行。
除了这些,该控制器集成一个嵌入式数字内核,支持通过可配置的参数进行系统微调。该控制器可作为不同应用和/或功率段的开发平台,使电源系统设计工程师的工作更加轻松。
支持