IRS2505L
综述
IRS2505L 是一款对临界导电模式下工作的升压型 PFC 电路适用的控制芯片。
IRS2505L是一款采用5引脚SOT-23封装的微型PFC控制器IC,用于高达150W的低功耗PFC升压前端。关键的导通模式操作,包括通过MOSFET栅极驱动引脚进行智能ZX感应。IRS2505L符合照明应用的EN61000-3-2 C级限制。
优势
- 临界传导模式 PFC 控制
- 高 PF,超低 THD
- 负载和线路范围宽
- 经过调节的可编程直流总线电压
- 不需要二次绕组
- MOSFET 逐周期过电流保护
- 直流总线过压保护
- 低 EMI 栅极驱动器
- 超低的启动电流
- VCC 上设 20.8V 内置齐纳箝位
- 出色的 ESD 和锁定抗扰度
- 符合 RoHS
- 5 引脚 SOT-23 封装
潜在应用
- 照明
- PFC
图表
视频
支持