IRS27951
综述
600V 半桥式高压控制器 IC,适用于固定/可变频率直流-直流谐振变换器,带过电流 Vs 阈值固定@ 2V
优势
- 简单的原边控制解决方案,对固定和可变频率直流-直流谐振变换器适用。
- 每个通道输出最大频率 500kHz,占空比 50%
- 浮动通道自举工作电压高达 +600Vdc
- 可编程的最小、最大开关频率
- 可编程软启动频率和软启动时间
- 可编程死区时间
- 微功率启动,超低静态电流
- 使用低侧 MOSFET Rds(on)实现过电流保护
- 用户发起式微功率“睡眠模式”
- 欠压锁定
- 组件数量最少的简单设计。
- 无铅
潜在应用
- 初级侧
图表
视频
支持