XDPS2201
综述
实现超高功率密度设计的混合反激控制器
XDP™ 数字电源 XDPS2201是一种多模式、数字可配置的混合反激控制器,它结合了传统简化的反激拓扑结构和谐振变换器的性能。通过使用两个高压MOSFET,例如CoolMOSTM,混合反激XDPS2201控制器能够在不对称半桥反激拓扑中驱动高压侧和低压侧MOSFET。通过调节正负磁化电流的方法,可以在初级实现零电压开关和次级实现零电流开关,提高了效率。此外,变压器漏感能量被回收,更进一步提高效率。
XDPS2201高度集成一个600V高压启动单元和一个集成的高压侧驱动器,便于设计和降低成本。其保护功能十分全面,包括电路开启和关闭控制,两级过电流保护,输出过压保护,输出欠压保护和通过外部NTC控制过热,以增加系统的稳定性。
特征描述
- 支持宽交流线路输入电压范围
- 在所有交流线路输入和负载条件下实现零电压和零电流切换,显著降低开关损耗
- 高效的多模式操作(主动突发模式、不连续导通模式、ZV-RVS和CRM)
- 集成高端驱动器
- 无缓冲设计
- 单辅助变压器绕组和共振电容输出,支持宽输出电压范围
优势
- 超高转换效率高于93%,待机功率低,符合国际效率监管标准
- 超高功率密度
- 高度集成的控制器,降低物料清单成本和数量
- 简化变压器设计,支持宽输出电压范围
- 易于使用GUI工具设计配置
潜在应用
视频
培训
支持