PFC-CCM 连续导通模式芯片 -英飞凌(infineon)官网
综述
高效、低成本的解决方案
ICE2PCS01/02是采用BiCMOS技术的第二代连续导通模式(CCM)PFC控制器。与第一代ICE1PCS01/02相比,新型芯片的内部基准电压更低(仅3V)。此外,该系列产品还具有其他优点,例如更宽的VCC工作范围、经过优化的内部振荡器和额外的电容器过电压保护。
ICE3PCS01G是用于有源CCM功率因数校正转换器的新型14引脚宽输入范围(85V直流至265V直流)控制器芯片。与第一代和第二代ICE1PCS0x和ICE2PCS0x相比,第三代PFC具有2.5V最低内部基准电压和集成数字控制电压回路。此外,该器件还具有其他优点,例如0.2V低峰值电流限制,21kHz至100kHz可调栅极开关频率范围以及与50kHz至100kHz外部同步频率范围。在所有输入电压范围内,这些产品能够在满载时达到95%的效率。
- 外部组件数量少,便于使用
- 平均电流控制
- 用于浪涌继电器控制或用于驱动PWM芯片的电压信号稳定
- 集成数字电压回路补偿
- 外部电流补偿,为客户提供更高的灵活性
- 可编程开关(20 kHz-100 kHz)
- 外部同步(50 kHz-100 kHz)
- 直接检测、滞后输入欠压检测
- 最大占空比为95%
- 内部参考电压修正(2.5 V +/- 1.2%)
- Vcc欠压锁定
- 低峰值电流限制阈值
- 次级过压保护
- 开环检测
- 输出欠压检测
- PFC启用功能
- 动态响应增强
- 满足IEC1000-3-2标准的D级规范
产品
详情
支持