ICE2PCS02G
综述
ICE2PCS0x/G 是第二代连续导通模式 (CCM) PFC 控制器,采用 BiCMOS 技术。与第一代 ICE1PCS01/02 相比,新 IC 内部参考电压更低,修整为 3V。新产品还具有其他优势,比如更宽的 Vcc 工作范围、改进内部振荡器和额外直接大容量电容器过电压保护。
特征描述
- 易用,外部组件数量少
- 支持宽范围
- 平均电流控制
- 外部电流和电压环路补偿,提高用户灵活度
- 可编程工作/开关频率 (50kHz - 250kHz)
- 125kHz 下最大占比空为 95% (25°C)
- 修整内部参考电压(25°C 下 3V+2%)
- VCC 欠电压锁定
- 逐周期峰值电流限制
- 输出过电压保护
- 开路检测
- 增强动态响应
- 启动(软启动)持续时间短
- 满足 IEC 1000-3-2 D 类要求
- 软过电流保护
优势
- 8 引脚 CCM PFC 简化设计程序。
- 内置保护功能节省系统 BOM 成本,增强系统安全性。
潜在应用
- PC silverbox、服务器 PSU 和工业 SMPS
视频
支持