ICE3PCS03G
综述
ICE3PCS03G 是一款新型 8 引脚宽域输入(85VAC 到 265VAC)控制器集成电路,适用于有源 CCM 功率因数校正转换器。与第一代 ICE1PCS0x 和第二代 ICE2PCS0x 相比,第三代 PFC 具有最低的 2.5V 修整内部参考电压和集成数字控制电压环路。此外还具有其他优势,比如 0.2V 条件下低峰值电流限制、21kHz 到 100kHz 可调节栅极开关频率以及能够与 50kHz 到 100kHz 外部频率同步。目前还能够在整个输入电压范围内在满负载条件下达到 95% 的效率。
特征描述
- 易用,外部组件数量少
- 平均电流控制
- 集成数字电压环路补偿
- 外部电流补偿,提高用户灵活性
- 可编程开关(20kHZ-100kHz)
- 外部同步(50kHz~100kHz)
- 直接感测,带迟滞的输入欠压检测
- 最大占空比为95%(典型值)
- 修整内部参考电压 (2.5V +/-1.2%)
- V cc欠压锁定
- 低峰值电流限制阈值
- 开路检测
- 输出欠压检测
- 增强动态响应
- 满足 IEC1000-3-2 D 类规范
优势
- 8 引脚 CCM PFC 简化设计程序。
- 内置保护功能节省系统 BOM 成本,增强系统安全性。
潜在应用
- PC silverbox
- 服务器 SMPS
- 工业 SMPS
视频
支持