ICE5ASAG
综述
英飞凌新型第 5 代准固定频率反激式 PWM 控制器具有高性能和全面保护,增强系统鲁棒性。
特征描述
- 开关频率最大为100kHz
- 过电压保护,共源共栅配置实现快速稳定启动
- 3 级可选进入/退出有源突发模式配置文件(可选)
- 内置数字软启动
- 逐周期峰值电流限制
- 支持带斜坡补偿的 DCM 和 CCM 运行
- 集成误差放大器,通过非隔离反激式拓扑支持直接反馈
- 负载降低时,数字频率降低,效率更高
- 调节线路输入过电压保护(可选)
- VCC 和 引脚对地短路保护
- OLP、输出短路、OTP 有迟滞以及 VCC 过电压/欠电压保护
- 在所有保护生效后自动重启功能
优势
- 降低 BOM 数量和成本,具有线路输入过压保护和误差放大器
- 降低数字频率,提高中等负载和轻负载效率
- CCM 运行带有斜坡补偿,提高输出功率
潜在应用
- 用于服务器,PC电源和主要家用电器的离线辅助SMPS(例如空调,洗衣机和冰箱)
- 适用于适配器、机顶盒、净水机、电视离线主 SMPS,工业 SMPS 及 POE
视频
支持