同步整流控制器-英飞凌(infineon)官网
综述
对具有更高功率密度、更小尺寸、更高便携性和更高灵活性的系统的需求日益增加,促使SMPS行业不断设计出新一代AC-DC电源。英飞凌提供包括整流芯片在内的广泛功率器件产品以支持客户实现其设计和性能目标。
IR1161L和IR11688S - 面向SMPS的同步整流控制器
面向开关电源(SMPS)领域的英飞凌同步整流(SR)控制器系列IR1161L和IR11688S产品符合在2016年提出的美国DoE标准和欧洲CoC新标准,为外部电源提供更高效率。配合英飞凌同级别最佳OptiMOS™和StrongIRFET™产品,IR1161L和IR11688S为客户提供了一种简单的方法以驱动MOSFET,从而根据负载的不同实现1%到3%的效率提升。IR1161L适用于反激式开关电源,尤其是充电器和适配器应用,而IR11688S主要针对LLC SMPS应用。
产品
详情
![](/export/sites/default/media/products/MOSFET/Header.JPG_1507532490.jpg)
视频
支持