Home 产品分类 功率器件 AC-DC 电源转换 AC-DC PWM-PFC Controller Synchronous Rectification ICs IR1161L IR1161L 综述 200V 次级侧高速 SR 控制器,采用 5 引脚 SOT-23 封装。 优势 次级侧同步整流控制器 DCM、CrCM 反激和谐振半桥拓扑 直接感测高达 200V MOSFET 漏电压 最大开关频率500kHz 防跳逻辑和 UVLO 保护 微功率启动,超低静态电流 50ns 关断传播延迟 可编程最短导通时间 Vcc工作电压范围,4.75V 至 18V 逐周期 MOT 检查电路 无铅 兼容 0.3W 待机、Energy Star、CECP 等。 潜在应用 AC-DC 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系