IR11682SPBF
综述
200V 双次级侧高速 SR 控制器,采用 8 引脚 SOIC 封装。
优势
- 次级侧高速控制器,适用于谐振半桥拓扑同步整流
- 200V 专有 IC 技术
- 最大开关频率400KHz
- 防跳逻辑和 UVLO 保护
- 4A 峰值关断驱动电流
- 微功率启动,超低静态电流
- 10.7V 栅极驱动箝位
- 80ns 关断传播延迟
- Vcc工作范围广
- 直接感测两个同步整流器
- 逐周期 MOT 检查电路防止多次错误触发栅极脉冲
- 减少组件数量,设计简单,无引脚
潜在应用
- 交流-直流
图表
视频
支持