IR1169S
综述
先进的智能整流控制IC
特征描述
次级侧高速SR控制器
反激式,正向和半桥拓扑
CCM操作,具有SYNC功能
200 V 专有IC技术
最高500 KHz开关频率防
防跳逻辑和UVLO保护
4A峰值关闭驱动电流
微功率启动和低静态电流
10.7 V栅极驱动钳位
50 ns关断传播延迟
Vcc范围为11 V至20 V
支持 MOSFET VDS 转换同步功能
逐周期 MOT 检查电路防止多次错误触发栅极脉冲
无铅
兼容 0.3W 待机、Energy Star、CECP 等。
潜在应用
电信SMPS,ATX SMPS,服务器SMPS,AC-DC适配器
视频
支持