TLE7241E
综述
TLE 7241E 是一款双通道恒流控制电磁阀驱动器,带有集成 DMOS 功率晶体管。平均负载电流可以在 0 mA 到 1000 mA(使用 1 Ω 外部感测电阻)范围内设定,具有 10 位分辨率。负载电流由迟滞值可设定的迟滞控制方案控制。三角形“高频振动”波形可在开关电流波形上叠加,从而改进电磁阀传递函数。高频振动波形振幅和频率可以通过 SPI 接口设定。该器件具有保护功能,可以防止过电流、过电压和过温保护状况导致损坏,可以诊断并报告开路负载、短路负载和负载对地短路。
特征描述
- 两个完全独立的通道
- 集成 N 通道 DMOS 晶体管
- 平均电流可以通过 SPI 设定,具有 10 位分辨率
- Iavg 范围 = 0 到 1000 mA(典型值)
- 叠加高频振动可以设定
- 频率可以设定(典型值 41 Hz 到 1 kHz)
- 振幅可以设定(典型值 12.5 到 390 mVpp)
- 迟滞可以设定(典型值 40 到 110 mVpp)
- 接口和控制
- 16 位 SPI(串行外设接口)可以组成菊花链
- 单“默认”引脚,用于禁用两个通道和复位两个通道的可设定寄存器
- 5.0 V 和 3.3 V 逻辑兼容 I/O
- 所有寄存器的内容都可以通过 SPI 验证
- 可以在使用或不使用外部参考的条件下工作
- 保护
- 过电流
- 过电压自动重启保护
- 过温
- 诊断
- 电磁阀过电流/短路
- 过温
- 开路负载
- 对地短路
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
潜在应用
- 变力螺线管(如自动变速器螺线管)
- 恒定电流控制螺线管等
- 怠速控制
- 废气再循环
- 气门控制
- 悬架控制
支持