TLE7242-2G
综述
TLE7242-2G 集成电路是一款 4 通道低边恒流控制预驱动器集成电路。每个通道都可以通过在 7 号 SPI 消息中设置适当 CM 位配置为器开/关 模式或恒流模式。
特征描述
- 低边恒流控制预驱动器集成电路
- 四个独立通道
- 输出电流可编程,具有 11 位分辨率
- 使用 0.2Ω 感测电阻时,电流范围 = 0 到 1.2A(典型值)
- 使用 0.2Ω 感测电阻时,分辨率 = 0.78125 mA/位(典型值)
- 感测电阻
- 使用自动调零时,满量程温度误差 +/- 2%
- PWM 频率可以通过 SPI 调节,范围约为 50 Hz 到 4 KHz(典型值)
- 接口和控制
- 32 位 SPI(串行外设接口)——仅限从属装置
- 启用引脚,可以用于禁用所有通道或冻结所有通道
- 低电平有效 RESET_B 引脚可以将内部寄存器复位至默认状态并禁用所有通道。
- 开漏故障引脚可在检测到多种故障时编程至转换低。
- 5.0V 和 3.3V 逻辑兼容 I/O
- 保护
- 过电流关断——在 POSx 引脚监控。
- 可编程过流阈值
- 过电流延迟时间可编程
- 过电流重试时间可编程
- 电池引脚 (BAT) 过电压关断
优势
- 感测电阻可以将电磁阀电流范围扩展至 1.2A 以上
- 可以添加最小保护电路,以便将 TLE7242-2G 用于 24V 应用(商用车辆)
潜在应用
- 变力螺线管(如自动变速器螺线管)
- 其他恒流电磁阀
- 怠速空气控制
- 废气再循环
- 蒸气控制阀
- 悬架控制
支持