音频放大器-英飞凌(infineon)官网
MERUS™ D 类音频放大器,多芯片模块以及分立式 MOSFET/HEMT 驱动器 IC
更低温、更小且更轻的 D 类放大器,成就出色的音响音频产品
凭借革命性的多级 D 类放大器 IC,英飞凌在功率效率和功率密度方面都遥遥领先。倾听,感受,体验,皆为成就清晰音色。为确保呈现音频放大器性能,英飞凌 MERUS™ 产品的开发基于三大基本原则。
功率效率 —— 在扬声器中发声,而非加热周围环境
集成 —— 只闻其声,不见其形。褪去笨重身形,迎来纤巧新生
质量 —— 坚固灵活,而非易损苛求
英飞凌产品系列包含了完全集成单芯片音频解决方案,以及采用了高扩展度放大器驱动 IC 的分立式音频解决方案,并与功率 MOSFET 相结合。MERUS™ 作为英飞凌 D 类音频应用的专用产品系列,输出功率范围为每通道 20 W 至 2 kW,可满足各类设计要求。
随着单件产品音频通道数量的日益增加,紧凑型应用中的常规 D 类放大器面临着诸多挑战:低功率效率,过度产热(即使是在中等音量下),并且需要笨重、昂贵的滤波器。全球首创,英飞凌多级放大技术在改善功耗的同时降低电磁干扰和带外噪音。通过消除或尽量减少过滤器的使用,还可以降低制造成本,有助于节省设计空间。
英飞凌将其在开创性功率半导体领域的核心原则、能力和领导力与革命性的音频放大器技术(如 MERUS™)相结合。借此英飞凌得以呈现全套解决方案,不仅小巧、轻便、灵活耐用,而且散热较低。
在提供出色品质和可靠性之余,英飞凌放大器解决方案最大限度地提高了功率效率和动态范围,在各类尺寸规格和形状中呈现卓越性能。
因此,英飞凌 MERUS™ 是低压 (< 40 V) 及高压 (100-600 V) 高端应用的理想之选。采用我司的多级放大技术,客户可用更少的元件制造无需散热器和滤波器的音频产品,并降低系统总成本,延长电池播放时间。
配合专利架构、专有算法、先进制造技术、详尽的验证测试以及专业知识,英飞凌携手制造商,旨在提供先进产品以呈现出类拔萃的音频体验。MERUS™ 音频放大器解决方案性能出色、灵活度高且可靠性强。
产品系列适用于各种优质 D 类应用。其中包完全集成的单片音频放大器 IC、多芯片音频放大器模块 (MCM)、分立式放大器驱动 IC 以及功率 MOSFET 方案。MERUS™ 产品的输出功率在 20 W 至数千瓦不等,可满足极为苛刻的应用需求。
英飞凌 MERUS™ 尤为适用于各类便携式和电池供电应用、声控有源音箱、电视、立体声 HiFi、条形音箱、显示器和以太网供电 (PoE) 与多通道音频系统。更多信息请见应用。
针对便携式和电池供电的家庭和专业音频应用,英飞凌可提供全套解决方案。英飞凌 MERUS™ 系列的功率范围为每通道 20 W 至 2 kW,包含单芯片器件和多芯片模块 (MCM),以及强大的 MOSFET/CoolGaN™ 增强模式 (e-mode) HEMT 和驱动器 IC 组合等构成的高扩展性分立式音频放大器解决方案。
开拓创新,让我们携手研发定制设计。以下应用可供选择。
便携式和电池供电音频应用
对于针对便携式和电池供电音频设备,在保持卓越性能的同时,最大限度地延长电池播放时间是至关重要的。英飞凌 MERUS™ 音频放大器 IC 可提供长达两倍的电池播放时间,并具备出色性能和无与伦比的音频质量。
• 电池供电音箱
• 便携式蓝牙音箱
• 基座扬声器
• 录放机
• 穿戴式扬声器
家庭音频应用
现代家庭音频产品的形状、尺寸和配置多样,但它们都有一个共同点,那就是需要出类拔萃的音频质量,并结合卓越的工业和声学设计。英飞凌 MERUS™ 放大器为令人难忘的创新型家庭音频音响产品奠定了基础,其尺寸和形状前所未有。
- 多空间系统
- 家居中枢
- 电视
- 条形音箱
- 家庭影院系统
- 智能扬声器
专业音频应用
专业音频设备的重点在于最大限度地提供输出功率和功率密度。庞大笨重的高能耗专业音频电子产品已成为过去。英飞凌 MERUS™ 解决方案提供可扩展的多种输出功率,实现专业音质。
- 以太网供电 (PoE) 音频系统
- 巡演放大器
- 有源扬声器
- 公共广播系统 (70-100 V)
- 乐器放大器
选择英飞凌 MERUS™,就为您的设计选了出类拔萃的音频性能、超高能效、极高的输出功率、高度可靠性、灵活设计以及疾速上市。
在绿色技术日益重要的今天,MERUS™ 解决方案的优势再次强调了英飞凌的愿景:同生活共未来。我们的技术使消耗更少,收获更多,助力打造更加便利、安全和环保的未来生活。英飞凌的微电子技术和解决方案带您走向更美好的未来。
D 类音频放大器合作伙伴解决方案
如今消费者越来越重视音频设备的卓越音质。特别是对于家庭音响系统和设备,卓越音质可以为任何环境增添美妙氛围。Merus™ D 类放大器满足现代音频应用需求,最大限度地提高了智能家居和电池供电扬声器的音频性能和电池播放时间,同时最大限度地减少热量,节省设计空间。英飞凌以其创新型 D 类音频技术为基础,与合作伙伴携手为客户提供全面、领先的解决方案,将音频性能提升到新水平,即使是最苛刻的应用亦是如此。
客户如需寻找包含英飞凌 MERUS™ D 类放大器的模块或参考设计,可以联系以下罗列的合作伙伴之一。本节概述并介绍了我们的合作伙伴及其产品,以及相关经销商或采购支持联系人。请参考文本、公司标志和合作伙伴图章中使用的链接,直接导航到相应网站以获得更多信息。
Partner | Solution(s) | Application examples | Purchase | Tier level | |||||
EMEA | LE-AMP-MRS-40 | Battery operated devices, active speakers, multichannel sound systems, electronic musical instruments | |||||||
LE-AMP-MRS-70 | |||||||||
LE-AMP-DB-01 | |||||||||
StreamKit1832 Reference Product | DAB+, AM/FM connected Radio devices, streaming audio receivers, connected soundbars, wireless streaming speakers, wireless speakers with voice assistants, home automation products, WiFi IoT devices | ||||||||
Americas | Off-the-Shelf Amplified SKAA Tx/Rx | Designed to be used as the heart of a SKAA Tx/Rx system which supports up to 4 independent audio outputs, such as bi-amped stereo (without the need for a hardware crossover). | |||||||
Off-the-Shelf Amplified | |||||||||
Greater China | Automotive Class D solution for after market | Automotive HIFI audio solution for after market with IFX high performance Class D (MA12070P). |