IRS20957SPBF
综述
受保护的数字化音频驱动器,支持浮动 PWM 输入,采用 16 引脚 SOIC 窄封装
优势
- 浮动 PWM 输入,有利于半桥结构的轻松实现
- 可编程双向过电流保护,带自复位功能
- 可编程的预设死区时间,用于提高 THD 性能
- 高抗噪性
- + - 100V 额定值,提供高达 500W 的输出功率
- 3.3 V/ 5 V 逻辑兼容输入
- 工作频率高达 800kHz
潜在应用
- D 类音频
图表
支持