MA5332MS
综述
MERUS™ 2 通道模拟输入 D 类音频放大器多芯片模块
MERUS™ MA5332MS 多芯片模块具备与单片替代品不相上下甚至更高的输出功率,无需散热片,占板面积减少 50%。这一 MCM (多芯片模块)解决方案集成双通道 PWM 控制器、高压栅极驱动器和 4 个低 RDS(ON) MOSFET。与其前代产品 IR43x2M 一样,该模块支持标准 D 类保护功能,在各类环境下均能可靠运行。作为 IR43x2M 和其他单片解决方案的增强型升级方案,MA5332MS 的 7x7 mm PG- IQFN-42 封装具备尺寸小、功率密度高和无需散热片的优点。
特征描述
- 2 通道模拟输入 D 类音频放大器,采用小型 7x7mm 封装
- 24.4 mΩ 典型值下具备极低的 RDS(ON),因此 4Ω、2x100 W 规格的产品无需散热片
- 4 Ω、2x100 W 规格的 D 类放大器效率达 95%
- 支持双供电或单供电
- 差分或单端输入
- 多种配置选项:2xSE、BTL、PSE(并联单端)
- 具备自复位功能的过流、过温和欠压保护
- 启动/停止点击噪音降低功能
- 限幅和故障报告输出
优势
- 相较于同一功率水平的单片产品,可打造无需散热片的解决方案
- 实现大功率 SE(单端)
- 基于低压 BTL 方案,设计所需的总线电容器和输出滤波器较少
- 简化 D 类设计,无需外部保护电路
潜在应用
- 多声道家庭影院系统
- 录音室监听器
- 有源扬声器
- 条形音箱低音炮
- 船用放大器
- 零部件市场车用音响系统
- 通用型音频功率放大器
视频
培训
支持