NGC1081
综述
用于智能传感应用的NFC标签侧控制器
NGC1081是一款集成了NFC连接、传感能力和能量收集功能的微控制器。它允许开发小型化的智能设备,可以通过个人移动电话控制和供电。它可以在被动模式下工作,在这种模式下,它可以无线通信并从NFC领域收集能量,也可以在电池模式下作为一个独立的传感节点。
它具有12位SAR ADC, 10位DAC, 1个模拟输出,4个模拟输入和一个集成温度传感器。它的工作频率为28 MHz,包括标准外设,如UART, SPI, I²C和32 kHz RTC。它在VQFN-32包中可用。
特征描述
- nfc接口符合ISO 14443类型A
- arm®32位Cortex®-M0微控制器核心
- 两种工作模式:无源或电池
- 存储:
-
o 16 kB ROM作为引导加载程序
o 16kb RAM
o 60kb NVM
- 传感单元:
-
o 12位SAR ADC/ 10位DAC
o集成温度传感器
- 数字I/O: SPI, i2c, UART
-
集成h桥支持高达250毫安负载电流
- 无源模式或电池模式
- 可在VQFN-32包
优势
- 为小型化设计打造无电池智能传感器的单芯片解决方案
- 与手机的直观连接,实现基于云的商业模式
- 天然电隔离传感接口与直接人体接触的应用
潜在应用
- 无电池传感节点,传感器镶嵌
- nfc数据,温度记录仪
- 重要的NFC传感(例如卫生保健/医疗贴片)
- 智能NFC恒温器
- 电隔离传感器前端
- 电子设备的nfc编程接口
培训
支持