XDPE132G5H-G000
综述
XDP™ 16 相双回路 PWM 数字多相控制器
XDP™ XDPE132G5H 是一款数字多相降压控制器,可配置为单回路或双回路模式,其功能集经过优化,可支持需要 AVSBus、AMD SVI2 或 nVIDIA PWMVID 的高性能处理器。XDP™ XDPE132G5H 最多可支持 16 个相位,还支持两个回路之间的灵活相位分配。
XDPE132G5H 包含效率整形技术,可在整个负载范围内以最低成本提供卓越效率。XDPE132G5H 提供数字可编程负载线,因此无需任何外部负载线设置组件。该控制器旨在与英飞凌带内部电流检测的OptiMOS™ 功率级配合使用,可提供准确的输入、输出电流报告。
独特的自适应瞬态算法 (ATA),以专利非线性控制算法为基础,可提供出色的瞬态响应,还能降低输出电容。
I2C/PMBus 接口可以与多达 127 个基于 XDPE132G5H 的控制器通信。使用 OpenPower GUI 可轻松确定器件配置和故障参数,并将其存储在片上内存中。
特征描述
- 16 相单回路或最多 8+8 双回路可配置 PWM 控制器
- I2C 和 PMBus Rev 1.3,带有输出电压控制和遥测的 AVSBus
- 通过 PMBUS VOUT_COMMAND 的 625 mV VID 阶跃
- AMD SVI2 Rev 1.10 符合峰值电流控制 (PCC) 和 IOUT 遥测支持高达 1023 A
- 符合 nVIDIA PWMVID 要求
- 数字可编程负载线——无需外部组件
- 输出电流报告的模拟 “IMON”
- 多重时间编程 (MTP),用户部分最多可写入 25 次
优势
- 数字控制可改善瞬态响应,减少组件
- 专利多相控制可提高所有负载效率
- PMBus 接口可用于监控遥测和控制调节功能
潜在应用
- AMD SVI2 GPU 和 CPU 处理器
- nVIDIA GPU 处理器
- 配有 AVSBus 的高性能 ASIC 处理器
- 高性能以太网交换和路由 ASSP
支持