XDP710-001
综述
XDP™ XDP710行业首款具有为系统提供可编程数字SOA控制的宽电压范围热插拔控制器
XDP710-001 is not for new design. Please refer to XDP710-002.
XDP710是英飞凌智能热插拔控制器和保护IC系列的首位成员。该器件具有5.5V至80V的输入电压范围,瞬态可达100V 500毫秒,可驱动单个或多个并联的N沟道MOSFET。
基于英飞凌功率MOSFET特性优化的高精度遥测和数字SOA控制块、系统资源和管理模块以及用于N沟道功率MOSFET(例如OptiMOS™和StrongIRFET™系列)的集成门极驱动器和电荷泵模块的组合,提供可控的开启和连续的系统健康监测,并通过PMBus接口与主MCU进行通信。
通过PMBus的高速通信,系统设计人员可以完全或部分禁用下游子系统。它包含了广泛的系统保护,以确保安全运行,并根据事件的严重程度生成各种保护响应。闩锁关闭、复位、系统关断和重试是一些响应类型的例子。其SOA保护有效地保证了系统FET始终在安全条件下运行。
特征描述
- 5.5V至80V的宽输入电压范围,瞬态耐压可达100V 500毫秒
- 可编程和预设FET主动SOA保护
- 兼容英飞凌的OptiMOSTM、Linear FET,可通过电阻绑定选择外部FET
- 集成门极驱动器和电荷泵,用于外部N沟道MOSFET
- 先进的闭环SOA控制和全数字操作模式
- 可配置的快速FET关断:两步关断或1.5A下拉电流
- PMBus接口:1 MHz
- 专用的12位电流和电压ADC
- 精密输入和输出电压监测和报告:≤1%
- 精密FET电流监测和报告:≤1%
- 精密输入功率监测和报告:≤2%
- 能量监测和报告
- 可编程的输入和输出过压和欠压保护
- 支持外部温度传感器和过温保护
- 29引脚(6毫米x 6毫米)VQFN封装
优势
- 完整的系统保护和管理
- 实时高精度系统测量
- 实时灵活性和可编程性
- 可靠的模拟核心与PMBus电源遥测功能
- 数字配置减少了外部元件
- 支持传统系统的模拟辅助数字模式
- NVM中的多个SOA配置文件可缩短设计时间
- 输入瞬态和MOSFET SOA保护可使用更小的FET
- 小型封装
潜在应用
- AI、ML、GPU加速卡
- 网络路由器和交换机
- 智能电子保险丝
- 电力分配系统
- 24V-48V工业系统
周边/配套产品
- OptiMOS™ Linear FET - IPB017N10N5LF
- OptiMOS™ 5 Single N-channel Linear FET 100 V - ISC035N10NM5LF2
- OptiMOS™ Linear FET - IPB020N10N5LF
- OptiMOS™ 5 Single N-channel Linear FET 80 V - IPT013N08NM5LF
- OptiMOS™ 6 power MOSFET 100 V Normal Level in SuperSO8 package - ISC030N10NM6
- OptiMOS™ 5 Single N-channel Linear FET 80 V - ISC025N08NM5LF2
- OptiMOS™ 6 N-channel power MOSFET 80 V in SuperSO8 - ISC014N08NM6
- OptiMOS™ 5 Single N-channel Linear FET 60 V - IPT008N06NM5LF
支持