XDPP1100-Q040
综述
XDP™ 集成数字电源控制器,配有 PMBus , 适用于隔离式直流-直流电源应用
XDPP1100-Q040 是一款高度集成的可编程 XDP™数字电源控制器。该器件为各种直流-直流电源应用提供高级电源控制解决方案,并支持各种隔离和非隔离拓扑。
XDPP1100-Q040 的独特架构包括许多优化的电源处理模块,可增强隔离式 DC-DC 转换器的性能,减少外部组件并大幅度减少固件开发工作。该控制器还提供精确的遥测和电源管理总线 (PMBus 1.3) 接口,用于系统通信、高级电源转换和监控。集成的电流感测能力和紧凑的芯片尺寸可以通过减少外部组件来大幅减小产品尺寸,同时支持两个完全独立的电压环路。
XDPP1100-Q040配置高性能 AFE、基于状态机的数字控制回路和集成在单一芯片中的微控制器,具备高度集成、可编程且上市时间极短的特性,十分适用于现代高端电力系统。因此,它非常适用于电信基础设施、48V 服务器主板、数据中心和工业 4.0 应用程序。该产品旨在应对电能质量和延时挑战,可为高端电力系统提供优秀的解决方案。
特征描述
- 数字可配置的反馈控制支持多种控制模式
- 包括用于定制的 100MHz,32 位 Arm® Cortex®-M0 处理器
- 通过 VIN 前馈控制,可增强动态瞬态性能
- IC 待机功耗低
- 磁通和相电流平衡
- 专用硬件外设包括高性能电压和电流感测 ADC
- 支持突发模式、二极管仿真、同步整流软开关
- 通过英飞凌获得专利的快速瞬态响应控制方案,可实现出色的负载调节
- 基于固件的系统配置,支持 GUI
优势
- 基于固件的系统配置,支持 GUI,可带来易用性和产品差异化
- 允许用户自定义、基于软件的设计更改
- 具有预编程的外围设备和可配置性,加速产品上市
- 增强型控制以及出色的动态瞬态性能
- 集成的 V/I 传感能力提供出色的系统性能,显著减少物料清单,降低系统成本
- 高端系统级故障处理技术
- 系统内务处理、e 风扇控制、LED 控制、排序、PGOOD 等,带有可配置的 GPIO
- 轻载管理效率高
潜在应用
- 电信基础设施
- 远程无线电头
- 基带单元
- 室内/室外电信 PSU
- UPS 系统
- 48V 隔离数字电源模块 (砖)
- 48V 服务器主板
- 工业 4.0 电源应用
- 载荷点
- 中间总线转换器
- 非隔离式反相升降压
周边/配套产品
视频
培训
支持