TLE6389-2GV
综述
TLE6389 降压直流-直流开关控制器在 1mA 到 2.5A 负载范围内具有高效率。独特 PWM/PFM 控制方案占空比高达 100%,形成极低的压差。此控制方案消除最小负载要求,将轻负载下供电电流降低至 120μA,具体数值视外部元件尺寸而定。此外,可调节版 TLE6389-2GV 可以通过启用引脚关闭,使输入电流减少到 2μA 以下。TLE6389 降压控制器驱动外部 P 通道 MOSFET,支持灵活设计输出功率高达 12.5W 的应用。高开关频率和连续导通模式下运行允许使用小型表面贴装电感器。同时降低输出电容器要求,最大程序缩减 PC 板面积和系统成本。输出电压预设为 5V(TLE6389-2GV50 和 TLE6389-3GV50),TLE6389-2GV 输出电压可调节。TLE6389-2GV50 型号具有复位范围,阈值在 4.5V 和 4.8V 之间,包括典型值为 50mV 的较小迟滞。在 TLE6389-3GV50 型号中,器件复位功能迟滞典型值为 1V。所有 TLE6389 输出电压均可达到 60V。
特征描述
- 输入电压范围 < 5V 到 60V
- 可调节的输出电压: 7V 到 15V
- 输出电压精度:3%
- 输出电流高达 2.3A
- 100% 最大占空比
- 轻负载下静态电流小于 120μA
- 器件关断时最大关断电流为 2μA (TLE 6389-2 GV)
- 360kHz 固定开关频率
- 外部时钟频率同步输入
- 电流模式控制方案
- 集成输出欠电压复位电路
- 片上电池检测器(片上比较器)
- 汽车温度范围 -40°C 到 150 °C
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 也适用于卡车系统(24V 网络)
- 100%DC 低压差
- 适用于永久连接 Vbat 的系统
- 复位发生器控制 µC
潜在应用
- 车身
- 仪表板
- 通用
培训
支持