TLE8386-2EL
综述
TLE8386-2EL 是一款具有内置保护功能的低端感应升压控制器。该器件的主要功能是将输入电压升高(升压)到更大的输出电压。开关频率可从 100 kHz 调整至 700 kHz,并可与外部时钟源同步。TLE8386-2EL 的独特功能可将关断电流消耗降至 < 2μA。该器件的电流模式调节方案提供由小型外部补偿元件维持的稳定调节环路。带有外部调节元件的集成软启动特性可限制启动时的电流峰值和电压过冲。该集成电路适用于恶劣的汽车环境,并提供输出过电压保护和过温关断等保护功能
特征描述
- 较宽的输入电压范围:4.75 V 至 45 V
- 恒电流或恒电压调节
- 极低关断电流:Iq< 2μA
- 开关频率范围:100 kHz 至 700 kHz
- 与外部时钟源同步
- 提供小型热增强型 PG-SSOP-14 封装
- 内部5V低压降稳压器
- 输入过电压保护
- 外部软启动可通过电容调节
- 过温关断
- 通过汽车 AEC 认证
- 环保产品(符合 RoHS )
潜在应用
- 冷启动
- 动力系统: GDI,压电式喷射
培训
支持