TLS4125D0EP V50
综述
OPTIREG™开关TLS4125D0EP V50是一款同步降压型DC-DC转换器,专为汽车应用而设计。该器件的电流能力为2.5 A,输出为5 V固定电压, PWM模式下的反馈电压精度为+/- 1.5%。器件集成功率级、软启动和补偿功能,从而减少所需的外部组件数量,进而降低了系统成本并节省板空间。宽输入电压范围(3.7 V – 35V)和100%占空比运行模式使该器件适用汽车应用的电池启动场景。器件的宽开关频率范围使得可以选用适当的电感和电容。开关频率可以与外部时钟信号同步。在PWM模式下,可以启动扩频调频功能来改善电磁干扰。在轻负载时,器件在PFM模式下工作,电流消耗低,从而提高了效率。在停用模式下, 电流消耗降低到典型值1μA。TLS4125D0EP V50能够检测输出电压的欠压或过压,并通过复位输出信号来反映。过流和过载保护可以避免出现过电流,从而在降压转换器输出端发生短路时保护器件。此外,集成的热关断功能还可以防止器件过热。增强裸露焊盘的PG-TSDSO-14封装能够提升器件热性能。
特征描述
- 2.5 A 降压调节器
- 输入电压范围:3.7V-35V
- 输出电压为5V
- PWM模式下,反馈电压精度为+/- 1.5%
- 极低的静态电流消耗:31 µA
- 带使能接口
- 灵活的复位功能,具备欠压和过压检测能力
- 复位定时精准,并可由外接电阻调节
- 宽开关频率:320 kHz - 560 kHz & 1.6 MHz - 2.8 MHz
- 100%占空比运行
- 可与外部时钟频率同步
- 扩频调频改善电磁干扰
- 软启动功能
- 集成补偿网络
- 停用模式下输出放电功能
- 停用模式下,电流消耗极低(典型值为 1 μA)
- 过温关断
- 输出电流限制
- 宽结温范围:- 40 °C 到 150 °C
- AECQ认证
优势
- 为严苛的汽车环境而设计
- 宽输入电压范围
- 无负载时,低静态电流运行
- 尺寸和灵活性俱佳
- 能支持100%占空比运行,适用于启动场景
- 复位功能灵活,外部组件最少
潜在应用
- 通用汽车ECU
- BCM,网关,仪表
- 摄像,雷达,车载信息服务系统
- 信息娱乐、汽车媒体、显示器、仪表盘
For different output voltage varieties please click here.
图表
培训
支持