DDB2U40N12W1RF_B11 1200 V 40 A 二极管 IGBT模块
综述
EasyBRIDGE 1 1200 V、40 A二极管桥接模块,采用CoolSiC™肖特基二极管、PressFIT压接工艺和NTC。
特征描述
- 使用一流的碳化硅肖特基二极管第五代技术
- 最佳引脚分配
- PressFIT压接工艺
- 最丰富的Easy产品系列
优势
- 最新一代碳化硅二极管,实现高效的DCDC辅助系统
- 功率密度和紧凑设计
- 实现快速直流充电的优化性能
- 逆变器设计人员易于设计且自由度高
图表
支持